The FANUC M-10/12-14D Food is a robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-10𝑖D/12 Cibo

Il robot alimentare M-10𝑖D/12 è progettato per rispondere alle rigorose esigenze dell’industria alimentare. Grazie alle sue capacità di alta velocità e alto carico utile, il suo design snello e leggero migliora la produttività. Dotato di lubrificante alimentare NSF-H1, bulloni anti-ruggine e flangia in acciaio inox, garantisce igiene ottimale e resistenza alla corrosione. La verniciatura epossidica bianca e la protezione corpo IP65 lo tutelano da polvere e liquidi. Completo di coperture per J1/J2/J3 e trattamento anti-ruggine, questo robot offre una protezione completa per soddisfare i severi standard del settore.
Carico utile robot
12 kg
Raggio d'azione robot
1441 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialista in applicazioni alimentari

Evita il rischio di contaminazione grazie al grasso alimentare certificato NSF-H1. Approfitta di un design resistente al lavaggio con verniciatura in epoxy bianca, bulloni anti-ruggine e protezione IP65.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Facilità di integrazione e durata di vita ottimizzata dei cavi

Semplifica l'integrazione e proteggi i cavi con un progetto di gestione dei cavi e del portagomma completamente integrato, che fa passare i cavi attraverso il braccio cavo, il polso e il corpo del robot.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Alta produttività

Riduci i tempi di ciclo e aumenta la produttività con un braccio cavo altamente rigido e una tecnologia servo avanzata per una maggiore accelerazione.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Massima flessibilità

Approfitta di questo versatile modello di robotica con opzioni di montaggio a soffitto, a pavimento e ad angolo, che lo rendono perfetto per gli spazi ristretti dove la flessibilità è essenziale.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
12 kg
Raggio d'azione robot
1441 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP65
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
montaggio a soffitto
angolo

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a preziose informazioni sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per supportare il tuo processo decisionale e massimizzare l’utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Serie M-10

Lo standard del settore per i robot più piccoli: sottile, veloce e versatile. Esplora ora la nostra serie M-10!

Lasciati ispirare