The FANUC CRX-20iA/L-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

CRX-20𝑖A/L Alimentazione

Il robot collaborativo CRX-20iA/L in versione Food Grade è progettato appositamente per l’industria alimentare e delle bevande. Dotato di lubrificante NSF-H1 idoneo al contatto alimentare, verniciatura epossidica bianca e trattamenti resistenti alla ruggine e ai prodotti chimici, è la soluzione ideale per la movimentazione di alimenti, ambienti umidi o applicazioni che richiedono il massimo livello di igiene. Il CRX-20iA/L Food Grade ti offre una capacità di carico fino a 20 kg, un raggio d’azione di 1.418 mm e un esclusivo movimento underflip, che garantisce grande flessibilità anche negli spazi più ridotti. Grazie al Tablet Teach Pendant, puoi programmare il robot in modo facile e veloce, con funzionalità intuitive e la pratica modalità drag&drop. Come tutti i robot collaborativi della serie FANUC CRX, anche questa versione è progettata per garantirti 8 anni di operatività senza manutenzione, con l’affidabilità industriale che da sempre contraddistingue le soluzioni FANUC.
Carico utile robot
20 kg
Raggio d'azione robot
1418 mm
assi
6

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialista in applicazioni alimentari

Evitate il rischio di contaminazione con il grasso per alimenti NSF-H1. Il progetto è dotato di rivestimento epossidico bianco, placcatura resistente alla ruggine e agli agenti chimici e grado di protezione IP67.
Text

Movimento esclusivo di ribaltamento dal basso

È possibile lavorare in spazi più ristretti grazie al movimento di ribaltamento. È la soluzione perfetta per le applicazioni che richiedono una portata massima in un ingombro ridotto.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Grande ripetibilità

Ripeti lo stesso movimento più volte con la stessa destrezza grazie a una ripetibilità fino a +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Sensibilità tattile e percezione

Beneficia di un tocco leggero: ogni CRX è dotato di serie di sensori di forza interni, che conferiscono al robot il senso del tatto senza bisogno di hardware o software aggiuntivi.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Apprendimento manuale assistito

Il CRX può facilmente imparare da voi. È sufficiente utilizzare la funzione di Apprendimento manuale assistito per insegnare e condurre il robot nella posizione desiderata e salvarla sulla tavoletta utilizzando la funzionalità drag & drop.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Facile da connettere

Integrazione facile di dispositivi periferici di terze parti con gli EOAT (End of Arm Tooling), gli accessori e i plug-in approvati da FANUC.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
20 kg
Raggio d'azione robot
1418 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP67
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
montaggio a soffitto
angolo

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi facilmente a specifiche tecniche essenziali e informazioni utili sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per supportarti nel processo decisionale e aiutarti a sfruttare al massimo le potenzialità delle soluzioni FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Dispositivi CRX

Con la serie di robot collaborativi CRX è semplice e veloce avviare la tua applicazione di automazione. Puoi integrare facilmente dispositivi periferici grazie agli End of Arm Tooling (EOAT), agli accessori e ai plugin approvati da FANUC. Scopri subito la gamma completa.

Scopri la serie di prodotti

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Serie CRX

Sicuro, flessibile, rapido da implementare e facile da programmare. Esplora ora la nostra serie CRX!

Lasciati ispirare