Naknadna vgradnja strojev CNC: naj novi krmilni sistem FANUC podaljša življenjsko dobo vašega strojnega orodja

 

A Strojno orodje je med najbolj ključnimi in dragimi kosi opreme v večini delavnic; velika kapitalska naložba, ki mora ohraniti svojo gospodarsko upravičenost več let. Naknadna vgradnja novega krmilnika FANUC v starejši sistem CNC ponudi dolgoročni prihranek in hkrati izboljša produktivnost, čas delovanja, zanesljivost in učinkovitost vašega stroja. Še pomembneje, naknadna vgradnja rešitve FANUC v sistem CNC vam lahko pomaga dosegati naraščajoče zahteve kupcev..


Prenesite brošuro

Kaj je CNC retrofit?

CNC retrofit vključuje nadgradnjo naslednjih sestavnih delov:

  • Krmilni sistem
  • Prikazovalnik
  • Servo motorji in motorji vreten
  • Ojačevalniki
  • Kabli
  • I/O enote, vključno z nadzorno ploščo operaterja

CNC retrofit stane manj od novega stroja

Naknadna vgradnja najsodobnejše tehnologije CNC v vaše strojno orodje je običajno najbolj stroškovno učinkovita in ekonomsko trajna rešitev za izboljšanje splošnega učinka. Projekt naknadne vgradnje stane bistveno manj od novega stroja, zlasti če upoštevamo skrite stroške, kot so priprava orodja, napeljav, ogrodja in temeljev. Novi stroji pa lahko zahtevajo tudi dodatno usposabljanje operaterjev in vzdrževalcev.

Ključne prednosti FANUC CNC

Sistemi FANUC CNC ponujajo skrajno natančnost, brezhibno kakovost površine in najkrajše možne čase ciklov. Te značilnosti pomenijo manj neproduktivnega časa in izničijo netočnosti, ki se pojavljajo pri večdelnih namestitvah. Tukaj je še nekaj dodatnih prednosti

FANUC iHMI je:

  • Za vsa strojna orodja: Stružnice, središča za struženje, rezkalni stroji, strojna središča, večopravilni stroji, stroji za prenos, brusilni stroji, EDM stroji, LASER, vodni curki in plazemski rezalni stroji itd.
  • Enostavno prilagodljivi: Razvijte svoje prikaze in cikle z orodjem FANUC PICTURE, ki zmanjša napake operaterja, poenostavi njegovo delo, izboljša produktivnost in olajša nadzor stroja in procesov.
  • Preprosta avtomatizacija: QSSR (Quick and Simple Start-up of Robotisation - hiter in enostaven zagon robotizacije) ponuja enostavno avtomatizacijo z nadzorne plošče CNC. Funkcija kode G zagona QSSR dovoljuje osebju enostavno programiranje robotov skozi FANUC CNC v obliki kode G po standardu ISO. Posledično tisti, ki niso seznanjeni z jezikom programiranja robotov, več ne potrebujejo usposabljanja. Odličen komunikator: Novi FANUC CNC ponuja mnogo mrežnih funkcij, vključno s sposobnostjo nalaganja in prenašanja programov, nastavljanja parametrov, ogleda statusa stroja in implementacije strategij preventivnega vzdrževanja.
  • Odličen komunikator: Novi FANUC CNC ponuja mnogo mrežnih funkcij, vključno s sposobnostjo nalaganja in prenašanja programov, nastavljanja parametrov, ogleda statusa stroja in implementacije strategij preventivnega vzdrževanja.

Specializirana in predana strokovna podjetja, usposobljena s strani družbe FANUC, se lotijo ​​vseh projektov naknadne vgradnje, ne glede na to, ali nadomeščate obstoječi CNC FANUC ali alternativno znamko CNC.

Stopite v stik z našimi retrofit strokovnjaki še danes!


Jig grinding machines from the fountain of youth

Retrofit specialist imparts new properties to old Hauser grinding machines

Due to its high requirements in precision, jig grinding is a niche market. They are simply very special products for drilling or form grinding that require a high quality surface finish and have tolerances in the lower μm area. This is because jig-grinding machines are primarily deployed for the most demanding machining operations in punching-die construction and mould-making as well as for high-precision parts in optical equipment or for special precision components. For this reason, the machines are produced in small quantities, which, combined with the high precision requirements, makes prices high.

Read more about Jig

Kako vam lahko pomagamo povečati vašo produktivnost? Našim strokovnjakom je v veselje, da vam nudijo podporo.

OBRNITE SE NA NAS