The FANUC SR-12iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.

SR-12𝑖A

Le SR-12𝑖A, avec sa construction rationalisée et légère, est conçu pour une intégration transparente dans les lignes d'assemblage ou d'emballage. Le passage interne des câbles et des tuyaux contribue à un aspect propre et dégagé, réduisant considérablement les contours d'interférence. Le faible encombrement de ce robot, qui ne mesure que 280 x 364 mm et ne pèse que 53 kg, associé à une portée de 900 mm, optimise à la fois l'utilisation de l'espace et l'amplitude des mouvements, ce qui garantit une efficacité maximale pour les applications de manutention.
Charge utile du robot
12 kg
Portée du robot
900 mm
Axes
4

Des robots SCARA à grande vitesse pour des performances accrues

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Débit maximisé

Maximisez votre débit et bénéficiez de temps de cycle exceptionnellement courts et d'une grande répétabilité grâce à la technologie d'entraînement innovante de FANUC.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Option environnementale

Répondez aux exigences des environnements propres avec une option environnementale comprenant un revêtement époxy blanc, un indice de protection IP65, des boulons antirouille, un couvercle à soufflet et la norme ISO 5.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Intégration facile

Simplifiez l'intégration et réduisez les coûts grâce à des services intégrés tels que les E/S et le 24VDC, les électrovannes et les conduites d'air dans le robot.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Programmation intuitive

Une interface web standard permet une programmation facile et intuitive du robot à l'aide d'une tablette ou d'un ordinateur de bureau avec le logiciel 𝑖RProgrammer de FANUC.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Temps de démarrage plus rapide

L'interrupteur de déblocage du frein situé sur le robot permet de récupérer facilement les erreurs.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Amélioration de l'acheminement des câbles

Minimisez la zone d'interférence et facilitez le nettoyage grâce à la sortie de câble par le bas.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Conception peu encombrante

Libérez un espace au sol précieux pour d'autres équipements ou processus grâce à un encombrement ultra-compact et un montage mural.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Grande flexibilité

Votre choix idéal pour une large gamme d'applications avec une zone de travail de 360 degrés combinée à une portée allant jusqu'à 1 100 mm et une charge utile allant jusqu'à 20 kg.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
12 kg
Portée du robot
900 mm
Axes
4
Protection
Corps standard/en option
IP20/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20/IP65
Position de montage
Sol
Oui

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et aux informations utiles sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC

Découvrez la gamme de produits

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Gamme SCARA

Amplifiez la vitesse et la précision. Découvrez notre gamme SCARA dès maintenant !

Inspirez vous

Get Inspiration from Other's Success

FANUC provided a comprehensive solution, combining CNC, robots, and motors with seamless communication, to the CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG. FANUC's 31i-B CNC improved diagnostics and enhanced tool-grinding quality.
J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

Automatisation modulaire de la CNC et du robot à l'aide d'une plateforme commune

Le fabricant de machines-outils CNC SCHNEEBERGER Maschinen AG a choisi FANUC pour sa réputation mondiale, ses produits durables et son réseau d'assistance. FANUC a fourni une solution complète avec CNC, robots et moteurs, permettant une communication transparente. L'adoption de la dernière CNC 31𝑖-B de FANUC a permis d'améliorer les diagnostics et la qualité de l'affûtage des outils.