Paint Mate 200 𝑖A/5L
Partager
Le Paint Mate 200 𝑖A/5L est un robot de peinture polyvalent et compact avec une charge utile de 5 kg. Idéal pour les opérations de peinture, d'assemblage et de manutention nécessitant une portée accrue, même dans les environnements dangereux.
Charge utile du robot
5 kg
Portée du robot
892 mm
Axes
6
Inspirez vous
Sélectionnez d'autres options ici
Applications
Industries
Une adaptation parfaite à votre application
Peinture
Offrez une précision et une cohérence inégalées dans les applications de peinture robotisée, en maintenant une main ferme et une vitesse constante pour assurer une couverture uniforme à chaque coup de pinceau et à chaque pulvérisation. Améliorez l'efficacité et réduisez les délais d'exécution grâce à des systèmes robotisés capables de fonctionner en continu et sans fatigue. Utilisez une solution de peinture robotisée rentable, sûre et flexible pour une variété de tâches.
Des solutions sur mesure pour votre secteur d'activité
Robotique et automatisation pour l'industrie aérospatiale
La robotique avancée de FANUC : optimiser les processus de fabrication dans l'aérospatiale.
Robotique et automatisation pour l'industrie automobile
L'excellence automobile : Les solutions d'automatisation polyvalentes de FANUC.
Véhicules électriques
Personne n'a plus d'expérience dans l'automatisation de la production de véhicules électriques que FANUC. Faites-nous confiance pour automatiser tous vos processus de fabrication de véhicules électriques.