Skip to main content
The FANUC M-710/50-20C-5X is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/50H

Le M-710𝑖C/50H est le cheval de bataille de palettisation idéal pour l'industrie moderne. Ce robot 5 axes robuste est conçu pour une vitesse exceptionnelle, grâce à ses vitesses d'axes élevées. Sa conception est spécifiquement adaptée aux applications d'emballage et de palettisation, garantissant efficacité et fiabilité. Le M-710𝑖C/50H est en outre doté d'un poignet étanche à la poussière et à l'eau, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles où la durabilité et les performances sont primordiales.
Charge utile du robot
50 kg
Portée du robot
2003 mm
Axes
5

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Préparé pour un environnement difficile

Votre choix idéal pour les environnements poussiéreux et humides, l'indice de protection IP67 pour le poignet et IP54 pour le corps protège le robot de l'humidité et de la poussière.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Vitesse maximale et performance des mouvements

Les axes à grande vitesse et les réducteurs et moteurs précis, robustes et conçus à cet effet garantissent des performances optimales et une fiabilité inégalée.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Services intégrés pour effecteurs finaux

Assure des connexions courtes à l'outil, un câblage plus fiable, des signaux de préhension I/out et des connecteurs d'air 24 volts avec des services d'air et d'électricité intégrés de J1 à J3.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
50 kg
Portée du robot
2003 mm
Axes
5
Protection
Corps standard/en option
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui

Télécharger pour plus d'informations

 

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la série de produits

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Série M-710

Le robot à poignet fin et à faible encombrement pour les charges utiles moyennes. Découvrez notre série M-710 dès maintenant !

S'inspirer