M-710𝑖C/45M
Partager
M-710𝑖C/45M est un robot polyvalent à large mouvement connu pour son agilité et sa grande enveloppe de travail. Ce modèle à 6 axes allie vitesse et grande enveloppe de travail, ce qui le rend idéal pour les opérations de transfert à grande vitesse, notamment lorsqu'il est équipé d'une unité d'amélioration de l'entraînement. Sa conception compacte et son poignet étroit garantissent son efficacité dans les espaces confinés, ce qui est parfait pour les tâches de manutention complexes. Le M-710𝑖C/45M est doté d'une capacité de fonctionnement multidirectionnel, offrant une rotation complète de 360 degrés à partir de J1, ce qui améliore sa polyvalence et ses performances.
Charge utile du robot
45 kg
Portée du robot
2606 mm
Axes
6
S'inspirer
Sélectionnez d'autres options ici
Case Studies
Applications
Industries
Ulrich Rotte
Assemblage Préparation de commandes avec deux robots sur un axe de déplacement de 13 mètres
L'automatisation d'une chaîne de production peut se faire de manière flexible et dans un espace réduit. Des solutions personnalisées et des fonctions logicielles de sécurité sont des éléments clés d'une mise en œuvre réussie.
Une adaptation parfaite à votre application
Manutention
Automatisez la manutention des matériaux avec des robots industriels pour débloquer de nombreux avantages pour votre entreprise. Améliorez considérablement votre efficacité et votre productivité en réduisant le temps et les efforts nécessaires à la manutention manuelle. Laissez les robots fonctionner en continu sans fatigue pour garantir des performances constantes et minimiser les erreurs, ce qui se traduit par un débit plus élevé et des temps de traitement plus rapides.
Des solutions sur mesure pour votre secteur d'activité
Robotique et automatisation pour l'industrie aérospatiale
La robotique avancée de FANUC : optimiser les processus de fabrication dans l'aérospatiale.
Robotique et automatisation pour l'industrie automobile
L'excellence automobile : Les solutions d'automatisation polyvalentes de FANUC.
Véhicules électriques
Personne n'a plus d'expérience dans l'automatisation de la production de véhicules électriques que FANUC. Faites-nous confiance pour automatiser tous vos processus de fabrication de véhicules électriques.
Électronique
Nous fournissons des solutions automatisées pour la fabrication de produits électroniques et les salles blanches.
Agroalimentaire
L'alimentation et les boissons sont notre pain et notre beurre. Contactez-nous dès aujourd'hui pour mettre notre expérience en matière de robots dans l'industrie alimentaire et des boissons à votre service.
Robotique et automatisation pour l'industrie médicale
Améliorer l'efficacité de l'industrie médicale grâce à la robotique et à l'automatisation !
Stockage, logistique, colis & courrier
La large gamme de robots d'entrepôt FANUC répond aux besoins de tous ceux qui souhaitent automatiser leur entrepôt, leur centre de distribution, leur centre de traitement des commandes, etc.