Image of LR Mate/7-9D Food/Clean from a right view on a white background. The FANUC LR Mate/7-9D Food/Clean (LR Mate 200iD/7LC) is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

LR Mate 200𝑖D/7LC Food/Clean

Conçu pour les salles blanches et les environnements alimentaires, le LR Mate 200𝑖D/7LC est un robot 6 axes polyvalent avec une portée étendue pour plus de polyvalence. Ses puissants servomoteurs et son bras rigide permettent une accélération rapide et des temps de cycle plus courts. Ce modèle est certifié IP67 pour sa résistance à l'eau et à la poussière. Conçu pour les salles blanches et les applications alimentaires, il est conforme aux normes ISO Classe 6 et dispose d'un revêtement époxy blanc conforme à la FDA et d'une graisse alimentaire NSF-H1.
Charge utile du robot
7 kg
Portée du robot
911 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Prêt pour la salle blanche

Répondent aux exigences des environnements propres grâce à une conception hygiénique dotée d'un revêtement époxy blanc, de boulons antirouille et de la norme ISO 6.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Spécialiste des applications alimentaires

Évitez le risque de contamination grâce à la graisse de qualité alimentaire NSF-H1. Bénéficiez d'une conception résistante au lavage avec un revêtement époxy blanc, des boulons d'assistance antirouille et un indice de protection IP67.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Plus de débit

Augmentez votre productivité grâce à des servomoteurs puissants et à un bras très rigide pour obtenir des accélérations élevées et des temps de cycle rapides. Bénéficiez de mouvements fluides et sans vibrations, même à des vitesses de fonctionnement élevées.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Une polyvalence qui s'adapte à toutes les situations

Augmentez la flexibilité et économisez de l'espace au sol grâce à un montage au plafond ou en angle.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Intégration facile

Simplifiez l'intégration et réduisez les coûts grâce à 6DI/6DO sur le connecteur d'axe J3 pour prendre en charge les préhenseurs embarqués ainsi que les électrovannes double x 2 intégrées et les conduites d'air en standard.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
7 kg
Portée du robot
911 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Angle
Oui

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations utiles sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la gamme de produits

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Gamme LR Mate

Léger et compact. Les grandes choses se présentent sous forme de petits paquets. Découvrez notre gamme LR Mate dès maintenant !

Inspirez vous