The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 100 𝑖D

L'ARC Mate 100𝑖D est un robot de soudage à l'arc conçu pour les cellules de soudage compactes. Son design sophistiqué et incurvé facilite le fonctionnement dans les espaces restreints. Le bras et le poignet sont creux pour une plus grande agilité. Un tuyau de soudage entièrement intégré et des câbles utilitaires optimisent l'utilisation de l'espace de travail. Grâce à sa grande rigidité et à la stabilité de ses mouvements, il est parfait pour les applications telles que le soudage à l'arc. Avec une charge utile allant jusqu'à 12 kg et une portée de 1441 mm, ce robot offre des vitesses de déplacement rapides pour une productivité accrue.
Charge utile du robot
12 kg
Portée du robot
1441 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Idéal pour les installations compactes

Utilisez au mieux l'espace et travaillez sans effort dans des cellules de soudage compactes grâce au design incurvé ingénieux.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Poignet creux pour les agencements à haute densité

Le poignet creux de 57 mm permet de faire passer sans effort des câbles supplémentaires tels que des tuyaux d'air, des capteurs de suivi des coutures ou des câbles de vision.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Acheminement facile

Rationalisez la conception de votre cellule et réduisez les interférences avec les équipements périphériques grâce à l'acheminement facile des habillages de soudure, des fournitures tierces et des câbles de capteurs à travers le grand réducteur creux J1.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Une grande polyvalence

Libérez un espace au sol précieux pour d'autres équipements ou processus grâce aux options polyvalentes de montage au plafond, au sol et en angle.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standard IP67

Idéale pour les applications de soudage ou de découpe salissantes, la protection IP67 des axes du poignet protège le robot de l'humidité et de la poussière et les surfaces extra lisses minimisent les éclaboussures.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
12 kg
Portée du robot
1441 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Angle
Oui

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations utiles sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la gamme de produits

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Gamme ARC Mate

Conçus pour les applications de soudage à l'arc. Découvrez notre gamme ARC Mate dès maintenant !

Inspirez vous

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.
Sitech

FANUC Robots Put Brose Sitech in the Driver’s Seat

The automotive industry is notorious for its high productivity demands, narrow profit margins and rigorous quality standards. Automation is essential to ensure reliable, repeatable, cost-effective production with maximum uptime. The choice of robot supplier, therefore, is nothing less than critical.