31𝑖-B5 Plus
Partager
Notre CNC 31𝑖-B5 Plus est spécialement conçue pour des opérations 5 axes améliorées, offrant une précision supérieure et des capacités d'usinage complexes. Ce système de commande avancé réduit considérablement les temps de cycle, augmentant la productivité et l'efficacité dans les applications exigeantes. Sa conception robuste et ses puissantes fonctionnalités garantissent des performances optimales pour les tâches d'usinage multi-axes à haute vitesse.
Nombre maximal d'axes contrôlés au total / par trajectoire
34/16
Nombre total d'axes de broche / par course
8/4
Nombre maximal de trajectoires contrôlées
6
S'inspirer
Sélectionnez d'autres options ici
Études de cas
Applications
Industries
S'inspirer de la réussite des autres
INHOM-98 Ltd.
INHOM-98 s'appuie sur la haute qualité des équipements et des services de FANUC
Lorsqu'il s'agit d'automatiser une usine, la fiabilité des systèmes est tout aussi importante que leur efficacité. Un excellent service de maintenance et de réparation peut faire toute la différence.
Une adaptation parfaite à votre application
Usinage à 5 axes
L'usinage CNC à 5 axes implique des mouvements simultanés le long de cinq axes - trois linéaires (X, Y, Z) et deux rotatifs. Cette capacité permet de créer des pièces complexes en une seule fois, ce qui améliore considérablement la précision et l'efficacité. En déplaçant l'outil de coupe et la pièce le long de ces cinq axes différents, la CNC 5 axes peut produire des formes très complexes et des caractéristiques détaillées.
Des solutions sur mesure pour votre secteur d'activité
Usinage complexe pour l'industrie aérospatiale
Optimisez les processus de fabrication aérospatiale avec les solutions d'usinage complexe de pointe de FANUC !
Usinage complexe pour l'industrie automobile
Précision et efficacité dans la fabrication automobile !
Véhicules électriques
Personne n'a plus d'expérience dans l'automatisation de la production de véhicules électriques que FANUC. Faites-nous confiance pour automatiser tous vos processus de fabrication de véhicules électriques.
Électronique
Nous fournissons des solutions automatisées pour la fabrication de produits électroniques et les salles blanches.
Usinage complexe pour l'industrie médicale
L'excellence dans la fabrication médicale grâce à la technologie de FANUC !