Vedos
Vedos atteint la précision avec FANUC ROBODRILL
Lorsqu'il s'agit de trouver le bon équilibre entre haute précision, efficacité et coût, le fabricant de composants de précision Vedos s'appuie sur les centres de fraisage ROBODRILL de FANUC.
Partager
Les centres de fraisage ROBODRILL tournent à 24 000 tr/min pour atteindre une vitesse de coupe élevée.
Machine très stable et précise qui permet un changement rapide.
Les petites pièces sont produites avec une grande précision.
Programmation hors ligne et contrôle de la qualité.
S'inspirer
Sélectionnez d'autres options ici
Études de cas
Applications
Industries
Études de cas FANUC
Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.
Fraisage CNC
Le fraisage CNC est un processus d'usinage qui utilise des machines-outils rotatives commandées par ordinateur pour enlever de la matière d'une pièce afin de créer une forme souhaitée. Il est largement utilisé pour produire des pièces de précision aux géométries complexes. Le processus consiste à fixer la pièce sur une table mobile et à utiliser divers outils pour couper, percer et façonner le matériau sur la base d'instructions programmées.
Toutes les industries
Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.