La préparation de la connexion est terminée. OPC UA prend en charge la communication avec les dispositifs de contrôle de la température (EUROMAP82.1), ce qui garantit une intégration transparente.
AVANTAGES PRINCIPAUX
AVANTAGES PRINCIPAUX
Avantages pour votre entreprise
Intégration transparente
Cela garantit une communication efficace et fiable entre le robot et les systèmes de contrôle de la température.
Échange de données normalisé
Promouvoir l'interopérabilité et simplifier l'intégration dans les environnements de production.
Surveillance et alarmes en temps réel
Cela améliore la visibilité et facilite la maintenance et le dépannage proactifs.