The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

SCARA Series

Amplifiez la vitesse et la précision avec les robots FANUC SCARA. Vous cherchez un moyen d'augmenter la vitesse, la précision et la répétabilité dans les processus de fabrication qui nécessitent des charges utiles allant jusqu'à 20 kg ? Notre gamme de robots SCARA a été utilisée dans toutes sortes d'applications de manutention.

Télécharger pour plus d'informations

 

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables pour vous aider à prendre les bonnes décisions et à tirer le meilleur parti de vos produits FANUC.

Particularité

S'inspirer

S'inspirer de la réussite des autres

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

Les robots FANUC aident le producteur de masques à relever le défi

Lorsque la demande de production s'accélère considérablement dans un court laps de temps, les robots et l'automatisation peuvent aider à répondre aux exigences beaucoup plus rapidement que beaucoup ne le pensent. Toutefois, ce résultat dépend fortement de la sélection de robots faciles à installer, à programmer et à mettre en service.

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Intégration du moulage par injection de plastique dans la fabrication de barquettes d'emballage

Les fabricants du monde entier étant confrontés à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, et en tant qu'entreprise soucieuse d'excellence, Kunstoff-Packungen cherche en permanence à améliorer son niveau d'automatisation.

FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions.
A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.
Vernay

Chargement et déchargement, alimentation flexible et inspection dans une seule cellule

Vernay est mondialement connu pour ses solutions de contrôle des flux, produisant plus d'un milliard de composants de vannes en caoutchouc par an en Asie, en Amérique et en Europe. Ces produits critiques, utilisés dans des appareils tels que les respirateurs et les systèmes de batteries de véhicules électriques, doivent répondre aux normes de qualité les plus strictes et ne présenter aucun défaut.