Le logiciel innovant de FANUC vous permet d'exploiter tout le potentiel de votre centre d'usinage vertical ROBODRILL.
FANUC Série 31 𝑖-B5 Plus pour ROBODRILL
Le cœur du centre d'usinage ROBODRILL est le FANUC Series 31𝑖-B5 Plus, un système de commande très fiable et convivial qui garantit la précision et l'efficacité de vos opérations d'usinage.
Principaux avantages
Caractéristiques principales
Logiciel standard
Option logicielle
Principaux avantages
Avantages pour votre entreprise
Interface utilisateur conviviale
La CNC FANUC Series 31𝑖-B5 Plus a été conçue dans un souci de convivialité. Son interface intuitive permet aux opérateurs de naviguer et de programmer facilement la machine, réduisant ainsi la courbe d'apprentissage et augmentant la productivité.
Programmation facile
La programmation des ROBODRILL est un jeu d'enfant avec la CNC FANUC 31𝑖-B5 Plus. Elle offre des codes M facilement configurables qui vous permettent de contrôler des dispositifs supplémentaires et d'adapter le comportement de la machine à vos besoins spécifiques.
Caractéristiques principales
Des fonctionnalités conçues pour votre réussite
Fonction PMC personnalisée
La fonction PMC personnalisée offre des possibilités de personnalisation supplémentaires, vous permettant de créer une logique de commande spécifique pour vos processus d'usinage. Cette fonction vous permet de régler avec précision le comportement de la machine pour répondre à vos besoins spécifiques.
Tableau de commande personnalisé
Avec leur tableau de commande personnalisé, les ROBODRILL offrent une solution flexible et économique pour une intégration simple du système. Créez des interrupteurs à l'écran (marche/arrêt ou réglage par impulsion) et des lampes d'indication pour faire fonctionner les périphériques - sans qu'il soit nécessaire d'intégrer un panneau de commande supplémentaire.
Écrans préférés
Cette fonction vous permet d'enregistrer vos favoris pour y accéder rapidement et facilement. Créez un menu personnalisé de vos écrans les plus utilisés, afin de pouvoir accéder directement à ce dont vous avez besoin. Et pour que tout soit cohérent sur l'ensemble de vos appareils ROBODRILL, vous pouvez importer et exporter vos configurations d'écran favorites.
Écrans sur mesure
Enregistrez jusqu'à 15 applications FANUC PICTURE, ce qui vous permet d'adapter votre interface à vos besoins spécifiques. Accédez à une variété d'écrans tiers exclusifs pour encore plus d'options de personnalisation.
Écran du gestionnaire de réseau
Simplifier les paramètres du réseau et améliorez l'opérabilité avec l'écran Network Manager. Gérez plusieurs connexions réseau avec un guidage visuel, en simplifiant les interactions logicielles et en améliorant votre expérience ROBODRILL.
Fonction de réglage du mode d'usinage
Nos systèmes d'usinage vous permettent de définir et d'optimiser les modes d'usinage et d'énergie, d'ajuster les paramètres d'asservissement en fonction des conditions variables et de modifier les paramètres du mode d'usinage par le biais de commandes M-Code pendant les opérations afin de garantir des conditions de processus optimales.
FANUC 𝑖HMI NC Operation rationalise la production grâce à une interface utilisateur graphique (GUI) intuitive, à la programmation assistée et à la simulation pour un passage plus rapide du dessin ...
Cette fonction permet d'optimiser les processus d'usinage, en ajustant les paramètres d'asservissement via le M-code ou directement à l'écran pour obtenir les conditions de processus idéales.
Les centres d'usinage de la série ROBODRILL, réputés pour leur précision et leur efficacité, sont dotés de fonctions avancées qui garantissent des résultats d'usinage précis et fiables. Parmi ces f...
La maintenance de FANUC ROBODRILL n'a jamais été aussi simple, grâce à son ensemble de fonctions conçues pour améliorer la facilité d'entretien. Que vous ayez besoin d'être guidé pendant les temps ...