Chez FANUC, nous sommes passionnés par l'automatisation. Contribuant massivement à l'efficacité de la fabrication, les solutions d'automatisation de FANUC stimulent la productivité, améliorent la qualité et minimisent les coûts. Compte tenu de l'avenir prometteur de l'industrie, nous sommes également passionnés par l'éducation. C'est pourquoi nous avons créé le kit pédagogique FANUC qui associe notre centre d'usinage vertical ROBODRILL à notre dernier robot collaboratif CRX-10𝑖A/L. Conçu pour les étudiants, il permet aux jeunes d'acquérir non seulement une expérience directe de la programmation et de l'utilisation de robots de pointe, mais aussi de machines CNC. Le contenu de l'ensemble est très pertinent pour les applications industrielles modernes et contient tout ce dont les instructeurs ont besoin à des fins d'enseignement.
Produit
AVANTAGES PRINCIPAUX
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Partenaires
Documents
Produit
Notre offre
ROBODRILL Stand-Alone 3-Axes
ROBODRILL 3 axes avec cobot CRX
ROBODRILL Stand-Alone 5-Axes
ROBODRILL 5 axes avec cobot CRX
AVANTAGES PRINCIPAUX
Avantages pour votre entreprise
Développement de compétences pour l'avenir
Le kit pédagogique ROBODRILL IoT Ready dote les étudiants d'une expertise pratique en fraisage CNC et en robotique, les positionnant pour réussir dans l'industrie de l'automatisation en constante évolution, favorisant l'adaptabilité et améliorant leurs perspectives de carrière.
Pertinence dans le monde réel
Ce paquet offre une expérience pratique grâce à des programmes, des matériaux et des outils NC préconçus, permettant aux étudiants de combler le fossé entre la théorie et la pratique, et les préparant à exceller dans les applications de fabrication modernes.
Forte collaboration avec l'industrie
Les partenariats de FANUC avec des entreprises de premier plan garantissent un enseignement de haute qualité et un contenu actualisé, offrant aux étudiants des points de vue et des connaissances directement issus des experts de l'industrie, enrichissant ainsi leur expérience d'apprentissage.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Des fonctionnalités conçues pour votre réussite
ROBODRILL Spécifications
Maîtrisez le monde de l'usinage vertical avec la ROBODRILL, une fraiseuse 5 axes simultanés incluse dans ce kit pédagogique. Cette machine présente une course de X/Y/Z : 500x400x330 mm, ce qui offre un vaste espace de travail pour vos projets d'apprentissage. La porte automatique et ses fonctions supplémentaires vous permettront d'explorer tout le potentiel de cette machine CNC polyvalente.
Spécifications du robot
Un CRX-10𝑖A/L fait également partie du lot. Ce robot collaboratif à 6 axes est doté d'une charge utile de 10 kg et d'une portée de 1 418 mm. De plus, les connecteurs J6 sont prévus pour une caméra et des E/S configurables.
Prêt pour l'industrie 4.0/l'IoT
L'ensemble est prêt pour l'IoT grâce à 2 ports Ethernet. En standard, il est équipé d'une prise en charge logicielle Ethernet pour le statut du robot, et bien plus encore.
Formation des instructeurs
Des supports de formation personnalisés pour le formateur et l'étudiant sont inclus et permettent au formateur d'enseigner aux étudiants comment faire fonctionner la machine, utiliser le robot, mesurer la pièce et l'outil de travail, calibrer une table à 5 axes et connecter une cellule robotisée à une machine CNC.
Logiciel de simulation PC pour les étudiants
De plus, vous recevez une version académique de CNC GUIDE pour le fraisage et le tournage dans la version salle de classe (jusqu'à 32 utilisateurs).
Caractéristiques supplémentaires
Il comprend un programme NC spécialement conçu pour usiner votre pièce d'aluminium définie sur une machine CNC. Le matériau aluminium brut est fourni, ainsi qu'un ensemble de 5 outils de coupe et leurs porte-outils correspondants pour garantir un usinage précis. Un étau approprié est également fourni pour maintenir votre pièce en toute sécurité pendant le processus. Pour ceux qui souhaitent assister à la magie de l'usinage, une caméra GoPro Hero 9 est incluse.
Partenaires
Des partenaires solides à nos côtés
Dans le monde entier, la demande d'automatisation a augmenté de façon spectaculaire au cours des dix dernières années. Chez FANUC, nous sommes très désireux de promouvoir la formation de la jeune génération pour la préparer à ses nouvelles professions. Nous comprenons que le soutien de cette formation fait également partie de notre contribution au développement de la production mondiale. Pour réaliser ce kit pédagogique avec des équipements de haute qualité, FANUC collabore étroitement avec des partenaires sélectionnés qui reconnaissent également la nécessité de contribuer à la préparation des jeunes du monde entier pour l'industrie de l'automatisation.
FANUC est un partenaire de premier plan.
Documents
Télécharger pour plus d'informations
Accédez à des spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.