Le robot FANUC SR-3iA est un robot SCARA parfaitement adapté aux applications d'assemblage, de pick and place, d'inspection et d'emballage.

SR-3𝑖A

Le SR-3𝑖A, avec sa charge utile de 3 kg et sa portée horizontale de 400 mm et verticale de 200 mm, est parfaitement adapté aux tâches robotiques à petite échelle telles que l'assemblage, le prélèvement et la mise en place, l'inspection et l'emballage. Son fonctionnement à l'intérieur d'une enveloppe de 360° et sa conception légère et ultra-compacte réduisent considérablement les risques d'interférence avec les périphériques. L'intégration des services essentiels dans son châssis compact en fait une solution très efficace pour les environnements sensibles à l'espace, offrant des performances précises et fiables pour les applications de manutention.
Charge utile du robot
3 kg
Portée du robot
400 mm
Axes
4

Des robots SCARA à grande vitesse pour des performances accrues

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Débit maximisé

Maximisez votre débit et bénéficiez de temps de cycle exceptionnellement courts et d'une grande répétabilité grâce à la technologie d'entraînement innovante de FANUC.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Intégration facile

Simplifiez l'intégration et réduisez les coûts grâce à des services intégrés tels que les E/S et le 24VDC, les électrovannes et les conduites d'air dans le robot.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Programmation intuitive

Une interface web standard permet une programmation facile et intuitive du robot à l'aide d'une tablette ou d'un ordinateur de bureau avec le logiciel 𝑖RProgrammer de FANUC.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Temps de démarrage plus rapide

L'interrupteur de déblocage du frein situé sur le robot permet de récupérer facilement les erreurs.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Amélioration de l'acheminement des câbles

Minimisez la zone d'interférence et facilitez le nettoyage grâce à la sortie de câble par le bas.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Conception peu encombrante

Libérez un espace au sol précieux pour d'autres équipements ou processus grâce à un encombrement ultra-compact et un montage mural.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Grande flexibilité

Votre choix idéal pour une large gamme d'applications avec une zone de travail de 360 degrés combinée à une portée allant jusqu'à 1 100 mm et une charge utile allant jusqu'à 20 kg.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
3 kg
Portée du robot
400 mm
Axes
4
Protection
Corps standard/en option
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Position de montage
Sol
Oui

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations utiles sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Découvrez la gamme de produits

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Gamme SCARA

Amplifiez la vitesse et la précision. Découvrez notre gamme SCARA dès maintenant !

Inspirez vous

S'inspirer de la réussite des autres

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

Les robots FANUC aident le producteur de masques à relever le défi

Lorsque la demande de production s'accélère considérablement dans un court laps de temps, les robots et l'automatisation peuvent aider à répondre aux exigences beaucoup plus rapidement que beaucoup ne le pensent. Toutefois, ce résultat dépend fortement de la sélection de robots faciles à installer, à programmer et à mettre en service.