Skip to main content
The FANUC Robodrill α-D28MiB5 ADV Plus is a versatile vertical machining center for milling, drilling and tapping.

ROBODRILL 𝛼-D28M𝑖B5 ADV Plus

Pour les opérations de haute précision dans un encombrement réduit, cette solution s'impose comme le meilleur choix. Avec la possibilité de serrer en toute sécurité plusieurs pièces en fonction de leur taille, ce modèle à course moyenne est une solution d'usinage exceptionnelle. Il comprend notamment un changeur d'outils automatique (ATC) de pointe à 28 outils pour une efficacité et une polyvalence accrues.
Taille de la table
650x400 mm
Course X/Y/Z
500/400/400
Charge max. de la table
400 kg

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for RM-28-tool-capacity in black, svg format

Changeur d'outils automatique (ATC) à 28 stations

L'ATC à 28 stations, supérieur aux 21 stations conventionnelles, gère efficacement jusqu'à 46 kg d'outils. La disponibilité des machines-outils est ainsi améliorée, ce qui permet de prendre en charge
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Plus efficace

Qu'il s'agisse d'une nouvelle configuration ou d'un changement de numéro d'unité et d'une gamme de 3 à 5 axes, la polyvalence inhérente de ROBODRILL vous permet d'économiser de l'argent dans un large éventail d'applications et d'industries.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Haute précision

Grâce à son excellente répétabilité, le FANUC ROBODRILL est parfaitement adapté aux applications telles que le perçage, le fraisage, le tournage et le taraudage à grande vitesse.
Pictogram for Robots (Product) in black. SVG format.

Automatisation facile

ROBODRILL est conçu pour une automatisation sans effort, avec une zone de travail ergonomique et l'intégration d'un robot accessible, ainsi que l'option Robot Package pour une automatisation rapide et
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Plus intelligent

Grâce à des techniques de coupe intelligentes, il fournit des résultats comparables à ceux de machines plus puissantes, tout en réduisant le temps de traitement. Idéal pour l'usinage à grande vitesse, la fabrication de moules ou les opérations à 5 axes.
Icon for Miscellaneous-remaining value. SVG

Un investissement à l'épreuve du temps

La fiabilité reconnue de FANUC et la facilité d'entretien maximisent le temps de fonctionnement, tandis que les machines ROBODRILL à longue durée de vie offrent un retour sur investissement exceptionn
Pictogram for Low energy consumption (Sustainability) in black. SVG format.

Des économies d'énergie importantes

FANUC ROBODRILL économise de l'énergie grâce à des fonctions intelligentes, optimisant les performances et la consommation d'énergie avec l'écran d'économie d'énergie.
Test Description

Support à vie pour votre machine

Avec plus de 35 ans d’expérience et un engagement pour la précision, FANUC assure une haute fiabilité et des produits durables, soutenant des opérations efficaces.

Spécifications techniques

ROBODRILL specs
Taille de la table
650x400 mm
Course X/Y/Z
500/400/400
Charge max. de la table
400 kg
Machine mass/with DDR-TiB
2.2/ 2.4 t
Max. tool length
250 mm
Max. tool diameter
80 mm
Max. tool mass
4 kg
Total mass
46 kg
Number of tools
28
Spindle holder 7/24 taper No.30
Optional
Spindle holder BBT30
Available
Distance from spindle nose to table
280-680 mm (with HC200)
Vitesse de la broche
10000 | 24000
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (1 min)
79.7 Nm | 0 ~ 1,700 rpm
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (continuous)
13.6 Nm | 0 ~ 2,800 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (1 min)
14.2 kW | 1,700 ~ 2,000 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (continuous)
4.0 kW | 2,800 ~ 8,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (1 min)
35.0 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (continuous)
7.5 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (1 min)
26.0 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (continuous)
5.5 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Rapid traverse in all axes
54 m/min
Maximum programmable cutting feed
30000 mm/min
Tool change time (fastest setting)(cut to cut)
1.4 s
Bidirectional accuracy of positioning of an axis (ISO230-2:1988)
<0.006 mm
Bidirectional repeatability of positioning of an axis (ISO230-2:1997,2006)
<0.004 mm
Air pressure consumption
160 L/min | 0.35–0.55 MPa
Machine size
M
Nombre max. d'axes contrôlés simultanément
5

Télécharger pour plus d'informations

 

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la série de produits

Picture of ROBODRILL α-D28LiB5Adv Plus Y500. 
Machining detail.

Série ROBODRILL

Amplifiez la vitesse et la précision. Découvrez notre série ROBODRILL dès maintenant !

S'inspirer

S'inspirer de la réussite des autres

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
EUROEDIL

EUROEDIL bénéficie de taux de coupe plus rapides et d'un rendement plus élevé grâce aux machines FANUC

Avec ses nouvelles machines FANUC sur le site, EUROEDIL a augmenté sa vitesse de découpe et sa capacité de production pour répondre aux demandes croissantes de volume des clients. De plus, l'exactitude et la précision des outils de poinçonnage de l'entreprise se sont nettement améliorées.

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and FANUC robots at the Polish company ZAP Mechanika.
ZAP-Mechanika

FANUC présente sa vision de l'avenir au ZAP

Si l'usinage peut bénéficier grandement de l'adoption d'un robot de surveillance des machines, l'ajout de caméras 3D introduit un niveau d'intelligence supplémentaire qui conduit à une production autonome et à des avantages particuliers pour les fabricants.