Skip to main content
The FANUC Robodrill α-D21LiB5 Plus is a versatile vertical machining center for milling, drilling and tapping.

ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 Plus

Ce modèle de ROBODRILL offre une adaptabilité optimale à un large éventail de tâches d'usinage. Doté d'une gamme étendue d'options de serrage, il excelle dans l'usinage de composants de grande taille, ce qui en fait un outil idéal pour les industries telles que l'automobile et l'aérospatiale.
Taille de la table
850x410 mm
Course X/Y/Z
700/400/330
Charge max. de la table
300 kg

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Plus efficace

Qu'il s'agisse d'une nouvelle configuration ou d'un changement de numéro d'unité et d'une gamme de 3 à 5 axes, la polyvalence inhérente de ROBODRILL vous permet d'économiser de l'argent dans un large éventail d'applications et d'industries.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Haute précision

Grâce à son excellente répétabilité, le FANUC ROBODRILL est parfaitement adapté aux applications telles que le perçage, le fraisage, le tournage et le taraudage à grande vitesse.
Pictogram for Robots (Product) in black. SVG format.

Automatisation facile

ROBODRILL est conçu pour une automatisation sans effort, avec une zone de travail ergonomique et l'intégration d'un robot accessible, ainsi que l'option Robot Package pour une automatisation rapide et
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Plus intelligent

Grâce à des techniques de coupe intelligentes, il fournit des résultats comparables à ceux de machines plus puissantes, tout en réduisant le temps de traitement. Idéal pour l'usinage à grande vitesse, la fabrication de moules ou les opérations à 5 axes.
Icon for Miscellaneous-remaining value. SVG

Un investissement à l'épreuve du temps

La fiabilité reconnue de FANUC et la facilité d'entretien maximisent le temps de fonctionnement, tandis que les machines ROBODRILL à longue durée de vie offrent un retour sur investissement exceptionn
Pictogram for Low energy consumption (Sustainability) in black. SVG format.

Des économies d'énergie importantes

FANUC ROBODRILL économise de l'énergie grâce à des fonctions intelligentes, optimisant les performances et la consommation d'énergie avec l'écran d'économie d'énergie.
Test Description

Support à vie pour votre machine

Avec plus de 35 ans d’expérience et un engagement pour la précision, FANUC assure une haute fiabilité et des produits durables, soutenant des opérations efficaces.

Spécifications techniques

ROBODRILL specs
Taille de la table
850x410 mm
Course X/Y/Z
700/400/330
Charge max. de la table
300 kg
Machine mass/with DDR-TiB
2.1/ 2.2 t
Max. tool length
250 mm
Max. tool diameter
80 mm
Max. tool mass
3 kg
Total mass
33 kg
Number of tools
21
Spindle holder 7/24 taper No.30
Optional
Spindle holder BBT30
Available
Distance from spindle nose to table
250-580 mm (with HC100)
Vitesse de la broche
10000 | 24000
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (1 min)
79.7 Nm | 0 ~ 1,700 rpm
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (continuous)
13.6 Nm | 0 ~ 2,800 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (1 min)
14.2 kW | 1,700 ~ 2,000 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (continuous)
4.0 kW | 2,800 ~ 8,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (1 min)
35.0 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (continuous)
7.5 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (1 min)
26.0 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (continuous)
5.5 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Rapid traverse in all axes
54 m/min
Maximum programmable cutting feed
30000 mm/min
Tool change time (fastest setting)(cut to cut)
1.6 s
Bidirectional accuracy of positioning of an axis (ISO230-2:1988)
<0.006 mm
Bidirectional repeatability of positioning of an axis (ISO230-2:1997,2006)
<0.004 mm
Air pressure consumption
160 L/min | 0.35–0.55 MPa
Machine size
L
Nombre max. d'axes contrôlés simultanément
5
Type of machine
STD

Télécharger pour plus d'informations

 

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la série de produits

FANUC ROBODRILL D28LiB5 ADV Plus Y500 with DDR-T𝑖B rotary table. ROBODRILL DDR-T𝑖B rotary table is the solution for handling parts weighing up to 200 kg with ease.

Série ROBODRILL

Fraisage, perçage et taraudage polyvalents. Découvrez notre série ROBODRILL dès maintenant !

S'inspirer

S'inspirer de la réussite des autres

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.
Laboratoire Phentagon

Usinage flexible de haute précision pour la production de dispositifs dentaires

Phentagon Lab Srl, spécialiste italien de l'implantologie dentaire, a renforcé ses capacités d'usinage avec la technologie d'usinage CNC FANUC ROBODRILL. Cet investissement permet à l'entreprise d'obtenir une production plus rapide, une plus grande flexibilité et une qualité élevée constante lors de la fabrication de solutions dentaires complexes à partir de matériaux exigeants.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
EUROEDIL

EUROEDIL bénéficie de taux de coupe plus rapides et d'un rendement plus élevé grâce aux machines FANUC

Avec ses nouvelles machines FANUC sur le site, EUROEDIL a augmenté sa vitesse de découpe et sa capacité de production pour répondre aux demandes croissantes de volume des clients. De plus, l'exactitude et la précision des outils de poinçonnage de l'entreprise se sont nettement améliorées.

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and FANUC robots at the Polish company ZAP Mechanika.
ZAP-Mechanika

FANUC présente sa vision de l'avenir au ZAP

Si l'usinage peut bénéficier grandement de l'adoption d'un robot de surveillance des machines, l'ajout de caméras 3D introduit un niveau d'intelligence supplémentaire qui conduit à une production autonome et à des avantages particuliers pour les fabricants.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

Les robots FANUC permettent un usinage CNC 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 chez RADMOT

Les cellules d'usinage CNC automatisées comprenant diverses machines-outils et robots nécessitent une conception et une intégration astucieuses. Pourquoi ne pas simplifier le processus en se tournant vers le plus grand fabricant mondial de machines-outils CNC et de robots : FANUC. C'est précisément la stratégie adoptée par RADMOT, un important fournisseur de services d'usinage basé en Pologne, lorsqu'il a voulu mettre en place une nouvelle cellule de fraisage CNC comprenant trois centres d'usinage et deux robots pouvant fonctionner sans personnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans qu'il y ait de collisions entre les robots.