R-2000/300F-27E
Teilen Sie
Der R-2000/300F-27E bietet maximale Hubleistung für anspruchsvollste Anwendungen in der Industrieautomation und zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Traglast von 300 kg bei einer kompakten Reichweite von 2.655 mm aus. Als bodenmontiertes Modell mit der höchsten Nutzlast der R-2000/E-Serie ist dieser 6-Achsen-Industrieroboter für die Handhabung großer Werkzeuge, schwere Montageaufgaben und kraftintensive Vorgänge des Punktschweißens ausgelegt. Seine Wiederholgenauigkeit von ±0,05 mm gewährleistet präzise und zuverlässige Bewegungen in allen Achsen und hilft Herstellern dabei, eine gleichbleibende Prozessqualität zu gewährleisten, die Produktivität zu optimieren und anspruchsvolle Aufgaben souverän zu bewältigen.
Roboter Nutzlast
300 kg
Roboter Reichweite
2655 mm
Achsanzahl
6
Lassen Sie sich inspirieren
Wählen Sie hier weitere Optionen
Anwendungen
Branchen
Perfekt auf Ihre Anwendung zugeschnitten
Materialhandhabung
Automatisieren Sie die Materialhandhabung mit Industrierobotern, um zahlreiche Vorteile für Ihr Unternehmen zu erschließen. Steigern Sie die Effizienz und Produktivität erheblich, indem Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die manuelle Handhabung reduzieren. Lassen Sie die Roboter kontinuierlich und ermüdungsfrei arbeiten, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten und Fehler zu minimieren, was zu einem höheren Durchsatz und schnelleren Bearbeitungszeiten führt.
Palettierung
Die Automatisierung Ihrer Palettierung kann sowohl die Sicherheit als auch die Effizienz Ihres Betriebs erhöhen. Mit einer breiten Palette an Optionen finden Sie die perfekte Lösung für verschiedene Größen, Traglasten, Zykluszeiten und Präzisionsanforderungen, während Sie gleichzeitig sicherstellen, dass Ihre Produkte mit äußerster Sorgfalt behandelt werden.
Punktschweißen
Sorgen Sie mit Punktschweißrobotern für hochwertige Schweißnähte und steigern Sie Ihre Produktivität. Integrieren Sie sie als wesentliche Komponente in moderne Fertigungsprozesse, um eine zuverlässige und gleichbleibende Leistung zu gewährleisten. Sorgen Sie für eine gleichbleibende Qualität der Schweißnähte, reduzieren Sie die Produktionszeit und minimieren Sie menschliche Fehler. Senken Sie die Arbeitskosten, verringern Sie den Materialabfall und ermöglichen Sie einen 24/7-Betrieb, um die Gesamteffizienz der Fertigung zu steigern.
Maschinenpflege
Automatisieren Sie die Maschinenbedienung mit Robotern, um Ihre Produktion erheblich zu steigern, indem Sie im Gegensatz zur manuellen Bedienung eine überragende Genauigkeit und einen kontinuierlichen Betrieb gewährleisten. Steigern Sie die Effizienz, erzielen Sie eine konstante Produktion, senken Sie die Arbeitskosten und schaffen Sie einen erheblichen Mehrwert für Ihren gesamten Produktionsprozess.
Zusammenbau
Automatisieren Sie Montageprozesse mit Robotern und erzielen Sie so erhebliche Vorteile gegenüber manuellen Methoden. Sorgen Sie für unvergleichliche Präzision und Konsistenz, reduzieren Sie Fehler und garantieren Sie eine hochwertige Produktion. Erhöhen Sie die Produktionsgeschwindigkeit, indem Sie einen kontinuierlichen, ermüdungsfreien Betrieb ermöglichen, der den Durchsatz steigert. Steigern Sie die Effizienz, Qualität und Sicherheit und machen Sie die Automatisierung zu einer strategischen Investition für jeden Fertigungsbetrieb.
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Branche
Robotik und Automatisierung für die Automobilindustrie
Spitzenleistungen in der Automobilindustrie: Die vielseitigen Automatisierungslösungen von FANUC.
Robotik und Automatisierung für die Luft- und Raumfahrtindustrie
Die fortschrittliche Robotik von FANUC: Optimierung der Fertigungsprozesse in der Luft- und Raumfahrt.
Elektrisch betriebene Fahrzeuge
Niemand hat mehr Erfahrung mit der Automatisierung der Produktion von Elektrofahrzeugen als FANUC. Vertrauen Sie darauf, dass wir Sie bei der Automatisierung aller Ihrer EV-Fertigungsprozesse unterstützen.
Lagerhaltung, Logistik, Post und Pakete
Das breite Angebot an FANUC Lagerrobotern erfüllt die Anforderungen aller, die ihr Lager, Distributionszentrum, Fulfillment Center und vieles mehr automatisieren möchten.