The FANUC M-410/500F-31C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖C/500

Der M-410𝑖C/500 ist ein vielseitiger 4-Achsen-Roboter, der für anspruchsvolle Palettierungs- und Materialhandhabungsanwendungen entwickelt wurde. Er ist mit einem hohlen Handgelenk ausgestattet, um Kabelsalat und Wartungsarbeiten zu reduzieren und einen kontinuierlichen, effizienten Betrieb zu gewährleisten. Er kann Traglasten von bis zu 500 kg handhaben und erhöht den Durchsatz bei Be- und Entladevorgängen. Dieser Roboter kann auf einem Sockel montiert werden, der eine außergewöhnliche Flexibilität bei der Einrichtung bietet, wobei die Steuerung entweder in den Sockel integriert oder separat positioniert werden kann.
Roboter Nutzlast
500 kg
Roboter Reichweite
3143 mm
Achsanzahl
4
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Leistungsstarker Durchsatz

Erhöhen Sie den Durchsatz bei der Palettierung und beim Be- und Entladen mit einem kompakten, dynamischen Design und schnellen Zykluszeiten.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Intelligentes Kabelmanagement

Verhindern Sie Interferenzen mit Systemgeräten und verlängern Sie die Lebensdauer der Kabel, indem Sie die Kabel durch das intelligente hohle Handgelenkdesign führen.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximale Geschwindigkeit für schwere Traglasten

Die ideale Wahl für die Handhabung großer Greifer und schwerer Traglasten bei maximaler Geschwindigkeit, dank des hohen Drehmoments und der Trägheit des Handgelenks.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Große Flexibilität

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität und Ihren Arbeitsbereich, indem Sie den Roboter auf einen Sockel montieren. Um Stellfläche zu sparen, kann die Robotersteuerung sogar im Sockel untergebracht werden.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Großer vertikaler Arbeitsumschlag

Maximieren Sie die Effizienz Ihrer Palettierung und handhaben Sie eine größere Bandbreite an Palettenhöhen und -konfigurationen für eine effizientere Nutzung des Lagerraums.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Einfache Integration eines servogetriebenen Greifers

Dank des hohlen Handgelenks lässt sich eine Servo-Hand leicht in den Roboter integrieren. Der 6-Achs-Servoverstärker kann die Servo-Hand als zusätzliche 5. Achse steuern.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
500 kg
Roboter Reichweite
3143 mm
Achsanzahl
4
Schutz
Gehäuse Standard/optional
Standard
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
Standard
Montageposition
Boden
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

FBL success story featuring handling of kegs.

M-410-Serie

Der Hochleistungsspezialist für die Palettierung mit Robotern am Ende der Produktionslinie. Entdecken Sie jetzt unsere M-410-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren