32đť‘–-B Plus
Teilen Sie
Unsere FANUC Serie 32𝑖-B Plus bietet fortschrittliche Steuerungsmöglichkeiten zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie verfügt über fortschrittliche CPUs, schnelle Datenübertragung, Nanometerauflösung und erweiterten SRAM für kundenspezifische Anpassungen sowie eine benutzerfreundliche Oberfläche und robuste Sicherheitsfunktionen. Freuen Sie sich auf die Zukunft der Fertigung mit einem Werkzeug, das Ihre sich entwickelnden Anforderungen versteht und erfüllt.
Max. Anzahl gesteuerter Achsen insgesamt/pro Kanal
20/12
Max. Anzahl Spindelachsen insgesamt/pro Kanal
8/4
Max. Anzahl gesteuerter Kanäle
2
Lassen Sie sich inspirieren
Wählen Sie hier weitere Optionen
Fallbeispiele
Anwendungen
Branchen
Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren
INHOM-98 Ltd.
INHOM-98 setzt auf die hohe Qualität von FANUC Ausrüstung und Service
Wenn es um die Automatisierung einer Fabrik geht, ist die Zuverlässigkeit der Systeme ebenso wichtig wie ihre Effizienz. Ein ausgezeichneter Wartungs- und Reparaturservice kann den Unterschied ausmachen.
Perfekte Passform fĂĽr Ihre Anwendung
CNC-Fräsen
CNC-Fräsen ist ein Bearbeitungsverfahren, bei dem computergesteuerte rotierende Schneidwerkzeuge eingesetzt werden, um Material von einem Werkstück abzutragen und eine gewünschte Form zu erzeugen. Es wird häufig für die Herstellung von Präzisionsteilen mit komplexen Geometrien verwendet. Bei diesem Verfahren wird das Werkstück auf einem beweglichen Tisch befestigt und mit verschiedenen Werkzeugen nach programmierten Anweisungen geschnitten, gebohrt und geformt.
CNC-Schleifen
Schleifen ist ein Präzisionsbearbeitungsverfahren, bei dem eine Schleifscheibe als Schneidwerkzeug verwendet wird, um Material von einem Werkstück zu entfernen. Damit lassen sich feine Oberflächen und genaue Abmessungen erzielen, insbesondere bei harten Materialien. Das Verfahren umfasst eine rotierende Schleifscheibe, die Material abträgt, um die gewünschte Form und Größe zu erreichen, und ist in der modernen Fertigung für die Herstellung von flachen, zylindrischen oder konischen Oberflächen unerlässlich.
CNC-Drehen
CNC-Drehen ist ein Bearbeitungsprozess, bei dem ein Schneidwerkzeug Material von einem rotierenden Werkstück abträgt, um präzise zylindrische Formen zu erzeugen. Es ist ideal für die Herstellung von Teilen mit komplexen Geometrien und engen Toleranzen. Um die Leistung Ihres Drehzentrums oder Ihrer Drehmaschine zu maximieren, ist eine gute CNC, die in der Lage ist, eine ganze Reihe von Drehprozessen zu verwalten und zu optimieren, unerlässlich. Eine gute CNC maximiert nicht nur die Produktivität, sondern bietet Ihnen auch die Flexibilität, die Durchlaufzeiten bei kleinen Losen zu verkürzen.
Drahtschneiden EDM
Drahterodieren (Electrical Discharge Machining) ist ein präziser Fertigungsprozess, bei dem ein dünner, elektrisch geladener Draht verwendet wird, um komplizierte Formen und Konturen in Hartmetalle und leitende Materialien zu schneiden. Der Draht erzeugt eine Reihe schneller elektrischer Entladungen, die das Material mit äußerster Präzision abtragen, ohne dass mechanische Kräfte angewendet werden. Diese berührungslose Methode ermöglicht die Herstellung hochdetaillierter, komplexer Teile mit hervorragender Oberflächenbehandlung und ist daher für Branchen, die eine präzise Bearbeitung erfordern, wie z. B. die Luft- und Raumfahrt, die Medizintechnik und den Formenbau, unverzichtbar.
5-Achs-Bearbeitung
Die 5-Achs-CNC-Bearbeitung umfasst die gleichzeitige Bewegung entlang von fünf Achsen - drei linearen (X, Y, Z) und zwei rotierenden. Diese Fähigkeit ermöglicht die Herstellung komplexer Teile in einer einzigen Aufspannung, was die Präzision und Effizienz erheblich steigert. Durch die Bewegung des Schneidwerkzeugs und des Werkstücks entlang dieser fünf verschiedenen Achsen kann die 5-Achsen-CNC hochkomplexe Formen und detaillierte Merkmale herstellen.
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Branche
Komplexe Bearbeitungen fĂĽr die Luft- und Raumfahrtindustrie
Optimieren Sie Fertigungsprozesse in der Luft- und Raumfahrt mit FANUCs hochmodernen Lösungen für die komplexe Bearbeitung!
Komplexe Bearbeitungen fĂĽr die Automobilindustrie
Präzision und Effizienz in der Automobilproduktion!
Elektrisch betriebene Fahrzeuge
Niemand hat mehr Erfahrung mit der Automatisierung der Produktion von Elektrofahrzeugen als FANUC. Vertrauen Sie darauf, dass wir Sie bei der Automatisierung aller Ihrer EV-Fertigungsprozesse unterstĂĽtzen.
Elektronik
Wir bieten automatisierte Lösungen für die Elektronikfertigung und für Reinraumumgebungen.
Komplexe Bearbeitungen fĂĽr die Medizinindustrie
Spitzenleistungen in der Medizintechnik mit der Technologie von FANUC!