31𝑖-B5 Plus
Teilen Sie
Unsere CNC 31𝑖-B5 Plus wurde speziell für erweiterte 5-Achsen-Bearbeitungen entwickelt und bietet höchste Präzision und komplexe Bearbeitungsmöglichkeiten. Dieses fortschrittliche Steuerungssystem verkürzt die Zykluszeiten erheblich und steigert die Produktivität und Effizienz bei anspruchsvollen Anwendungen. Das robuste Design und die leistungsstarken Funktionen gewährleisten eine optimale Leistung bei Hochgeschwindigkeits- und Mehrachsen-Bearbeitungsaufgaben.
Max. Anzahl gesteuerter Achsen insgesamt/pro Kanal
34/16
Max. Anzahl Spindelachsen insgesamt/pro Kanal
8/4
Max. Anzahl gesteuerter Kanäle
6
Lassen Sie sich inspirieren
Wählen Sie hier weitere Optionen
Fallbeispiele
Anwendungen
Branchen
Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren
INHOM-98 Ltd.
INHOM-98 setzt auf die hohe Qualität von FANUC Ausrüstung und Service
Wenn es um die Automatisierung einer Fabrik geht, ist die Zuverlässigkeit der Systeme ebenso wichtig wie ihre Effizienz. Ein ausgezeichneter Wartungs- und Reparaturservice kann den Unterschied ausmachen.
Perfekte Passform für Ihre Anwendung
5-Achs-Bearbeitung
Die 5-Achs-CNC-Bearbeitung umfasst die gleichzeitige Bewegung entlang von fünf Achsen - drei linearen (X, Y, Z) und zwei rotierenden. Diese Fähigkeit ermöglicht die Herstellung komplexer Teile in einer einzigen Aufspannung, was die Präzision und Effizienz erheblich steigert. Durch die Bewegung des Schneidwerkzeugs und des Werkstücks entlang dieser fünf verschiedenen Achsen kann die 5-Achsen-CNC hochkomplexe Formen und detaillierte Merkmale herstellen.
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Branche
Komplexe Bearbeitungen für die Luft- und Raumfahrtindustrie
Optimieren Sie Fertigungsprozesse in der Luft- und Raumfahrt mit FANUCs hochmodernen Lösungen für die komplexe Bearbeitung!
Komplexe Bearbeitungen für die Automobilindustrie
Präzision und Effizienz in der Automobilproduktion!
Elektrisch betriebene Fahrzeuge
Niemand hat mehr Erfahrung mit der Automatisierung der Produktion von Elektrofahrzeugen als FANUC. Vertrauen Sie darauf, dass wir Sie bei der Automatisierung aller Ihrer EV-Fertigungsprozesse unterstützen.
Elektronik
Wir bieten automatisierte Lösungen für die Elektronikfertigung und für Reinraumumgebungen.
Komplexe Bearbeitungen für die Medizinindustrie
Spitzenleistungen in der Medizintechnik mit der Technologie von FANUC!