ZPM GmbH
FANUC liefert das fehlende Glied auf der ZPM
Als ZPM seine Maschinen- und Roboterauslastung erhöhen, die vertikal integrierte Fertigungsstrategie des Unternehmens unterstützen und seine Produktion genauer abbilden wollte, wandte es sich an MT-LINK𝑖 von FANUC. Mit dieser fortschrittlichen Software können Hersteller wie ZPM die Daten von ein bis 2.000 Maschinen, Robotern und SPS-Systemen überwachen und verwalten.
Teilen Sie
Die Maschinenauslastung stieg nach der Einführung von MT-LINK𝑖 von 80% auf über 90%.
MT-LINK𝑖 unterstützt den Anschluss sowohl von FANUC als auch von Fremdsystemen.
MT-LINK𝑖 bildet die Produktionsleistung präzise ab.
Kontrollieren Sie die Rüstzeit und dokumentieren Sie die Werkzeugstandzeit.
Inspiriert werden
Wählen Sie hier weitere Optionen
Fallbeispiele
Anwendungen
Branchen
FANUC Fallbeispiele
Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.
Alle Anwendungen
Von hochpräziser Robotik bis hin zu intelligenter Automatisierung bieten wir die Lösungen, die Ihre Fertigungsprozesse verbessern.
Komplexe Bearbeitungen für die Automobilindustrie
Präzision und Effizienz in der Automobilproduktion!