Skip to main content
gönderildi 23.07.2026

AMB 2026'da FANUC

Stuttgart’ta düzenlenecek AMB fuarını ziyaret edenler, kontrol ve tahrik teknolojisi, robotik ve makine alanlarındaki en son gelişmeleri yakından tanıyabilecekler. FANUC standında ise endüstriyel uygulamalar için giderek daha fazla önem kazanan yapay zeka ve dijital teknolojilere özel bir yer ayrılacak.
Press Release about AMB 2026

FANUC, Stuttgart’ta düzenlenecek AMB fuarında (15–19 Eylül 2026), kontrol ve tahrik teknolojisi, robotik ve makine alanlarındaki en son gelişmeleri sergileyecek. Endüstriyel uygulamalar için giderek daha fazla önem kazanan yapay zeka ve dijital teknolojilere özel bir vurgu yapılacak. Bunlar arasında, FANUC’un NVIDIA ve Google gibi iş ortaklarıyla birlikte geliştirdiği simülasyon, dijital ikizler ve Fiziksel Yapay Zeka alanlarındaki yeni olanaklar yer alıyor.

 

FANUC standının (Salon 6, Stand D10) özel bir bölümü, bu tür inovasyon ortaklıklarına ayrılmıştır. Ziyaretçiler, NVIDIA Omniverse™ kütüphaneleri ile NVIDIA Isaac Sim™ açık simülasyon çerçevesinin ROBOGUIDE simülasyon yazılımına entegrasyonunun, yüksek hassasiyetli ve fiziksel olarak doğru dijital ikizlerin oluşturulmasını nasıl mümkün kıldığını öğrenecekler. Robot hareketleri sanal olarak simüle edilebilir ve programlar öğretilebilir, yürütülebilir ve doğrulanabilir; bunun amacı, gerçek devreye almadan önce süreçleri daha verimli bir şekilde planlamak, hataları önlemek ve üretimde uygulamayı hızlandırmaktır.

 

Bu alanda sergilenen Agentic Digital Twin gibi yapay zeka çözümleri, MCP sunucusu aracılığıyla simülasyon iş akışlarının otomasyonu gibi CNC görevlerini desteklemektedir. Diğer FANUC çözümleri ise kullanıcıların makineleri daha kolay programlamasına yardımcı olmaktadır. Örneğin, G-Code Guidance ve Process Based Programming, üretim sahasında G-Code programlarının oluşturulmasını basitleştirir.


Yeni FANUC 500i-A serisi, CNC bölümünde ön plana çıkıyor. Kontrol sistemi, yüksek işleme performansı, sezgisel kullanım ve dijital entegrasyon için tasarlanmıştır. CNC ve Digital Twin’in birleşimi, kullanıcıların talaşlı imalat işlemleri için süreçleri gözden geçirip optimize etmelerine ve sonuçları gerçek makine operasyonuna uygulamalarına yardımcı olur. Avantajları arasında daha kısa çevrim süreleri, 5 eksenli işleme için geliştirilmiş işlevler, iyileştirilmiş yüzey kalitesi ve simülasyon ile ağ bağlantılı uygulamalar için yeni olanaklar yer almaktadır.


AMB fuarında öne çıkan makineler arasında, normalde 21 olan otomatik takım değiştirici istasyon sayısını 28’e çıkaran FANUC’un ROBODRILL D28LiB5ADV PlusY-500 işleme merkezi yer alıyor. Genişletilmiş hareket aralığı ve 5 eksenli tabla ile birleştirildiğinde, makine daha büyük ve daha karmaşık bileşenler için de uygundur. Fuarda, ROBODRILL, dinamik ve çevrim süresi optimize edilmiş işleme örneği olarak, yüksek mukavemetli alüminyumdan yapılmış bir çatal köprüsünü sahnede canlı olarak işleyecektir.


İkinci bir ROBODRILL makinesi ise çeşitli çelik parçaların işlenmesinde çok yönlülüğünü sergiliyor. Paslanmaz çelikten (1.4301) üretilmiş bir tıbbi teknoloji parçasının yanı sıra, makine diş açma (M24) ve 40 mm'lik bir delik açma (16MnCr5) işlemlerini de gösteriyor. Okullarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir eğitim hücresi de FANUC makinelerinin ne kadar kolay otomatikleştirilebileceğini gösteriyor: burada bir CRX cobot, başka bir FANUC ROBODRILL makinesine iş parçası yükleyip boşaltıyor. En önemli avantajlardan biri, CRX’in makinenin kontrol programında herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek kalmadan mevcut sistemlere entegre edilebilmesidir.


Sergi, birden fazla iş parçasının sıkıştırılmasına olanak tanıyan, insansız çalışma için çekirdek delme işlevine sahip ve özellikle basit makine kurulum imkanı sunan ROBOCUT C400iC tel kesme EDM makinesi / Tel Erozyon Makinesi ile tamamlanmaktadır.


Otomasyon hâlâ ana tema olmaya devam ediyor; bu nedenle robotik, FANUC standında özel bir rol oynuyor. Yeni R-50iA robot kontrolörü, kompakt tasarımı, daha yüksek hesaplama gücü ve sertifikalı siber güvenliği bir araya getiriyor. M-10/12-14D'yi içeren bir robot frezeleme hücresi, bunun makine üreticileri ve kullanıcılar için sunduğu fırsatları sergiliyor. R-50iA'nın yüksek hassasiyetli hareket kontrolü, ek bir kuvvet sensörü ve bir 3D görüntüleme sistemi, FANUC çözümü kullanılarak karmaşık işleme süreçlerinin ne kadar esnek bir şekilde uygulanabileceğini gösteriyor.


AMB fuarında FANUC, sadece en son teknolojiyle değil, aynı zamanda kapsamlı hizmet, ürün ve çözüm yelpazesi sayesinde son derece düşük TCO (Toplam sahip olma maliyeti) ile de imalat sektörünün önde gelen ortağı olarak rolünü bir kez daha vurguluyor. Deneyimli bir satış ve teknik uzman ekibi, ziyaretçilere özel olarak tasarlanmış otomasyon çözümleri önermek üzere hazır bulunacak.