Skip to main content
gönderildi 17.04.2026

FANUC Interpack 2026'da

FANUC, mal alımı ve paletten çıkarma işleminden sürece entegrasyonlu otomasyona, paketleme ve paletlemeye kadar tüm üretim süreci boyunca üreticileri destekler.
Image of CRX-20iA/L Food Grade - Loading and Unloading Cookie Trays. Jpeg.

FANUC, 7-13 Mayıs 2026 tarihleri arasında Düsseldorf'ta düzenlenecek olan interpack 2026 fuarında, 16. Salon C33 Standı'nda yer alacak. İşleme ve ambalajlama endüstrisinin önde gelen fuarlarından biri olan etkinlikte şirket, kaliteyi artırmaya, verimliliği yükseltmeye ve sürdürülebilir üretim süreçlerini desteklemeye yönelik robotik ve otomasyon çözümlerini sergileyecek.

interpack'teki öne çıkan yeniliklerden biri, FANUC'un CRX işbirlikçi robotunun (cobot) 40 kg'a kadar yük taşımasını sağlayan yeni yazılım özelliği olacak. Bu özellik, cobotun yalnızca daha ağır ürünleri taşımasına değil, aynı zamanda tek çevrimde birden fazla kartonu kaldırabilmesi gibi uygulamalar sayesinde üretim kapasitesinin artırılmasına da olanak tanıyor. Tüm bunlar gerçekleştirilirken güvenli ve alan tasarrufu sağlayan çalışma avantajları korunuyor.

FANUC standını ziyaret edenler, yüksek hızlı ayırma uygulamalarından esnek paketleme ve izlenebilirlik çözümlerine kadar uzanan süreçler için geliştirilen en yeni işbirlikçi robotları, görüntü işleme sistemlerini ve otomatik paketleme hücrelerini canlı olarak deneyimleyebilecek. FANUC, 2.300 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip 200'den fazla robot modeliyle çok çeşitli sektörlerdeki üretim hatlarına çözüm sunmaktadır.

FANUC ayrıca gıda, yaşam bilimleri, ilaç ve kozmetik sektörlerine yönelik özel çözümler de sunmaktadır. Bunlar arasında temiz oda (cleanroom) uygulamalarına uygun robotlar, gıda sektörüne yönelik birincil ve ikincil paketleme çözümleri ile ilaçların güvenli şekilde işlenmesi, dozajlanması, etiketlenmesi ve yüksek hacimlerde modüler ve esnek biçimde paketlenmesini sağlayan sistemler yer almaktadır.

Kapsamlı fabrika otomasyonu alanındaki uzmanlığıyla FANUC, üreticilere mal kabul ve depaletlemeden başlayarak proses içi otomasyona, paketleme ve paletlemeye kadar tüm üretim süreci boyunca destek vermektedir. Şirket ayrıca kalite güvence gibi paketleme sonrası süreçler için de entegre çözümler sunmaktadır.

FANUC, ambalaj üretiminde de güçlü bir konuma sahiptir. Geniş ürün yelpazesine sahip tamamen elektrikli ROBOSHOT enjeksiyon makineleri sayesinde müşterilerinin proseslerini optimize etmelerine ve tutarlı ürün kalitesi elde etmelerine yardımcı olmaktadır.

FANUC Europe Satış Koordinasyon Müdürü Paul Ribus konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

“interpack, FANUC’un otomasyon çözümlerinin işleme ve paketleme sektörlerinde verimlilik ve sürdürülebilirliği nasıl artırabileceğini göstermek için ideal bir platformdur. İş ortaklarımız ve müşterilerimizle bir araya gelmeyi, teknolojilerimizin büyüme hedeflerini nasıl destekleyebileceğini göstermeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”