Skip to main content
The FANUC Paint Mate/10F-18B is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

P-50𝑖B/10L

P-50𝑖B/10L, çok çeşitli uygulamalar için güvenilir, yüksek hassasiyetli boyama sağlayan ultra kompakt, altı eksenli bir robottur. Uzun erişimi ve geniş çalışma alanı, büyük boyutlu parçaları bile kolaylıkla işlerken, dahili boya hatları ve içi boş bilek tasarımı temiz çalışmayı garanti eder, kirlenmeyi en aza indirir ve temizliği kolaylaştırır. Yüksek eksen hızları, optimum döngü süreleri ve proses verimliliği sağlar. P-50𝑖B/10L'nin çok yönlülüğü, çalışma alanınıza sorunsuz entegrasyon için zemin, tavan veya duvara montaj seçeneklerine de uzanır. Bu kompakt tasarım, kabin boyutunu önemli ölçüde azaltarak hava ve enerji tüketimini düşürür.
Robot Yük Kapasitesi
10 kg
Robot Menzili
1800 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Long Arm (Robot) in black. SVG format.

Artırılmış Çalışma Alanı

1.800 mm'ye kadar uzatılmış erişim mesafesi ve standart 10 kg yük kapasitesi ile erişimi ve verimliliği optimize edin.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

En İyi Ürün Kalitesi

J4'ten J6 koluna kadar iç çapı 68 mm olan patentli içi boş bilek sayesinde, açıkta kalan boya hortumlarından düşen kalıntılardan kaynaklanan kirlenmeyi ortadan kaldırarak en üst düzey ürün kalitesine ulaşın.
Pictogram for

ATEX Onaylı

Kategori 2 ve Grup IIG standartlarına uygun, tamamen ATEX uyumlu boya robotu ile önceden belirlenmiş Bölge 1 tehlikeli ortamlarda güvenle çalışın.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Esneklik

En küçük boya kabinlerinden bile en yüksek verimi almak için, bu robot daha fazla çok yönlülük sağlamak üzere zemin, ters, açılı ve duvara montaj seçenekleriyle birlikte sunulmaktadır.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Kolay Ekipman Entegrasyonu

Boya ve kaplama uygulamalarınıza esneklik katın ve çok çeşitli özelliklerden ve entegrasyonu kolay ekipmanlardan yararlanın.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Lütfen bu robot modelinin FANUC tarafından tedarik edilebilen bir transformatör gerektirdiğini unutmayın.


 

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
10 kg
Robot Menzili
1800 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

FANUC paint robots

Boya Serisi

40 yılı aşkın süredir boyama otomasyonunda endüstri standardı. Boya Serimizi şimdi keşfedin.

İlham Alın