Skip to main content
The FANUC Paint Mate/5F-13A is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

P-40𝑖A

P-40𝑖A boyama robotu, dar alanlara mükemmel uyum sağlamak için ince ve hafif bir tasarıma sahiptir. Son derece esnek olup, küçük parti boyutlarına, yeni stillere ve diğer değişikliklere kolayca uyum sağlar ve robotik boyama uygulamaları için uygun maliyetli ve çok yönlü bir çözüm sunar.
Robot Yük Kapasitesi
5 kg
Robot Menzili
1300 mm
Eksen
6

P-40𝑖A ile tanışın

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for

ATEX Onaylı

Kategori 2 ve Grup IIG standartlarına uygun, tamamen ATEX uyumlu boya robotu ile önceden belirlenmiş Bölge 1 tehlikeli ortamlarda güvenle çalışın.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Esneklik

En küçük boya kabinlerinden bile en yüksek verimi almak için, bu robot daha fazla çok yönlülük sağlamak üzere zemin, ters, açılı ve duvara montaj seçenekleriyle birlikte sunulmaktadır.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Kolay Ekipman Entegrasyonu

Boya ve kaplama uygulamalarınıza esneklik katın ve çok çeşitli özelliklerden ve entegrasyonu kolay ekipmanlardan yararlanın.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Lütfen bu robot modelinin FANUC tarafından tedarik edilebilen bir transformatör gerektirdiğini unutmayın.

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
5 kg
Robot Menzili
1300 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

FANUC paint robots

Boya Serisi

40 yılı aşkın süredir boyama otomasyonunda endüstri standardı. Boya Serimizi şimdi keşfedin.

İlham Alın