gönderildi 13.05.2025

Yeni M-710 Serisi Robotlar Göz Alıcı Tasarım ve Önemli Geliştirmeler Sunuyor

M-710𝑖D/50M ve M-710𝑖D/70 ile tanışın: FANUC'un En Yeni Modelleri Makine Bakımı, Malzeme Taşıma, Montaj, Paletleme ve Kaynak İşlemlerini Geliştiriyor.
Image M-710iD/50M and M-710iD/70 on grey background. Png.

Popüler orta boy FANUC M-710 serisi altı eksenli çok amaçlı endüstriyel robotlar, halihazırda kapsamlı yeteneklerini daha da genişleten birkaç önemli iyileştirme sunan iki yeni geliştirilmiş modelin piyasaya sürülmesiyle başlangıcı yapılan tam bir yenilenme sürecine giriyor. Yeni FANUC M-710𝑖D serisi, ilk iki modeli (M-710𝑖D/50M ve M-710𝑖D/100M) ile C serisinin yerini alacak.C serisinin yerini alacak ve ilk iki model (M-710𝑖D/50M ve M-710𝑖D/70) makine bakımı, malzeme taşıma, montaj, paletleme ve kaynak gibi uygulamalara sofistike ve performanslı bir tasarım sunacak.
FANUC Europe RO Avrupa Satış Koordinasyon Müdürü Paul Ribus, “M-710𝑖C serisi robotlarımızın son yıllarda kazandığı popülerlik, çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda yüksek performanslarının kanıtıdır” diyor. “Müşterilerimize, yeni M-710𝑖D serisi modellerimizin, önceki nesil robotların en iyi özelliklerinin tümünü koruduğunu ve gelişen endüstri gereksinimlerini karşılamak için bir dizi önemli iyileştirme ve akıllı yeni tasarıma sahip olduğunu garanti edebiliriz.”
FANUC'un yeni M-710𝑖D/50M ve M-710𝑖D/70 6 eksenli çok amaçlı robotları, hassasiyet, verimlilik, çok yönlülük ve kullanım kolaylığı açısından M-710𝑖C serisinin mirasını devam ettiriyor.


M-710𝑖D/50M, ±0,06 mm tekrarlanabilirlik ile desteklenen 2606 mm'lik uzun erişim mesafesi sunar. Önceki M-710𝑖C/45M modelinin yerini alan M-710𝑖D/50M, 5 kg daha fazla yük kapasitesi (45 kg'dan 50 kg'a) sunar. Diğer bir yeni özellik ise kullanıcılara önemli bir operasyonel verimlilik sağlayan kavisli J2 ekseninin eklenmesidir. Robotun son teknoloji tasarımının bir parçası olan kavisli J2 kolu, örneğin derin kutulara uzanırken iş parçaları veya fikstürlerle herhangi bir etkileşimi en aza indirerek daha yumuşak ve daha güvenli bir operasyonel dinamik sağlar.


Son derece ince M-710𝑖D/50M, verimlilik ve performansı dengeleyen pazar lideri ağırlık-yük oranı gibi birçok kanıtlanmış M-710 konseptini korur. Artırılmış yük kapasitesi ve daha yüksek eksen hızları ile geliştirilen robot, kullanıcılar ayrıca pazarda standart olarak sunulan ve benzersiz olduğu düşünülen tamamen kapalı, IP54 sınıfı tasarımdan da yararlanır. Robot kolu ve bileği IP67 sınıfındadır. Bu tasarım konsepti, su ve toz girişine karşı sağlam koruma sağlar, motorlar, kodlayıcılar ve kablo demetleri gibi hassas bileşenleri koruyarak dayanıklılığı ve güvenilirliği artırır. Bakım dostu M-710𝑖D/50M kolu, I/O sinyalleri ve hava beslemesi gibi hizmetleri de tamamen entegre eder.


Bu tasarım özellikleriyle M-710𝑖D/50M, ıslak, tozlu veya kirli ortamlar dahil olmak üzere birçok farklı endüstriyel uygulama için çok yönlü ve güvenilir bir seçimdir. Otomotiv, havacılık, elektronik, ilaç, gıda ve medikal sektörlerinin yanı sıra genel işleme, imalat, döküm ve kalıplama sektörleri de bu avantajlardan yararlanacak dikey pazarlar arasında yer almaktadır.
FANUC ayrıca, M-710𝑖C/50 ve M-710𝑖C/70 modellerinin yerini alan M-710𝑖D/70 modelini de piyasaya sürüyor. Bu yeni model, önceki 50 kg yük kapasiteli modelin hızlı çalışma hızını 70 kg yük kapasiteli robotun kaldırma kapasitesiyle birleştiriyor.
Yine altı kontrollü eksen sunan çok amaçlı M-710𝑖D/70 endüstriyel robot, 2104 mm'lik maksimum erişim mesafesi sağlıyor. M-710𝑖D/50M ile aynı tüm yetenekleri, özellikleri ve geliştirmeleri sunar, bilek ve J3 kolunda IP67 çevre koruması da dahildir. Ayrıca ±0,03 mm'lik etkileyici tekrarlanabilirlik sunar.


Son olarak, tekilliklerin olmaması, M-710𝑖D/70 ve M-710𝑖D/50M'nin ek donanım gerektirmeden paletleme robotları olarak kullanılabileceği anlamına gelir. Robotlar, yalnızca isteğe bağlı paletleme modu eklenerek 5 eksenli paletleme robotları olarak çalıştırılabilir.


Yeni M-710𝑖D serisi robotlar, zemine, duvara veya ters olarak her pozisyonda monte edilebilme özelliği sayesinde esnekliği en üst düzeye çıkarır.