Skip to main content
Eugster/Frismag

Kahve Öğütücülerin Tam Otomatik Montajı

Kahve değirmeni gibi popüler ev aletlerinin üretiminde, üretim başarısını belirleyen bir dizi ön koşul vardır. Örneğin, yalnızca açık bir şekilde yapılandırılmış, verimli ve hedef odaklı süreçler, gerekli üretim güvenilirliği düzeylerini sağlayabilir. Pazar lideri Eugster/Frismag AG, 14 FANUC LR Mate endüstriyel robot ve FANUC ZDT (Zero Down Time) kullanmaya başladıktan sonra, bu hedefe ulaşmanın çok daha gerçekçi hale geldiğini doğrulamıştır. Bu robotlar, artık her 7 saniyede bir kahve değirmeni montajını kesintisiz ve otomatik olarak gerçekleştirmektedir.
Video Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Daha önce kahve değirmenlerinin montajını 10-12 çalışana güvenerek gerçekleştiren Eugster/Frismag AG, üretim hattındaki montaj ve lojistik konseptlerinde manuel işgücüne olan bağımlılığını, döngü süresini olumsuz etkilemeden azaltmak istiyordu. Ayrıca, dünyanın önde gelen kahve değirmeni markaları için çalışmak, kaliteden ödün verilmemesi anlamına geliyordu.

Çözüm

Eugster/Frismag AG ve tercih ettiği sistem entegratörü Roth Technik (uzun süredir FANUC ortağı), daha önce manuel olarak gerçekleştirilen montaj işlerini yapmak üzere 14 adet FANUC LR Mate 200𝑖D/7L endüstriyel robot belirledi. Boşaltma ve modül transferi için de FANUC robot teknolojisi, bu kez M-20𝑖D/25 ile çözüm sağladı. Projenin bir diğer önemli bileşeni ise FANUC'un ZDT endüstriyel IoT çözümüydü.

Sonuç

FANUC LR Mate robotlarının kurulumu, Eugster/Frismag AG'nin tüm hedeflerini karşıladı. Artık, montaj sürecinin başından sonuna kadar sadece bir çalışan gözetim yaparken, daha önce bu iş için 10-12 kişi gerekiyordu. Ayrıca, FANUC ZDT'nin kullanımı, beklenmedik duruş sürelerini azaltıp kaynakları en üst düzeye çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda fabrikadaki robotların çalışma ömrünü de uzatıyor.

Eugster/Frismag AG Hakkında

1976 yılında Arthur Eugster, İsviçre'de Konstanz Gölü kıyısındaki Romanshorn'da 12 çalışanıyla yumurta pişirici ve waffle makinesi gibi elektrikli ev aletleri üretmeye başladı. Neredeyse yarım yüzyıl ileriye giden Eugster/Frismag AG, bugün dünyanın dört bir yanındaki evlerde bulunan kahve makineleri ve diğer yüksek kaliteli elektrikli ev aletlerinin geliştirilmesi ve üretilmesinde uluslararası bir ortaktır. ISO9001:2015 kalite onaylı şirket İsviçre'de üç fabrikanın yanı sıra Portekiz'de ve Çin'de birer fabrika işletmektedir. Eugster/Frismag AG toplamda dünya çapında 3.200 kişiyi istihdam etmektedir.

Eugster HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Kahve değirmeni üreticisi FANUC robotları ile verimliliği artırıyor

Eugster/Frismag AG, Romanshorn üretim tesisinde tüm grup için kahve öğütücülerini üretmektedir. Şirketin müşterileri arasında bu pazardaki dünyanın en tanınmış markaları bulunmaktadır, bu da kaliteye olan talebin son derece yüksek olduğu anlamına gelmektedir.


Üretim Mühendisliği Müdürü Stefan Lorch, “Bu talepleri, uzmanlığımız ve sürekli iyileştirme konusundaki kararlılığımızla karşılıyoruz” diyor. “Örneğin, kısa süre önce kahve öğütücülerimizi 10-12 çalışanla manuel olarak üretmek yerine tamamen otomatik olarak üretmek için bir çözüm aradık. Ancak bu proje de bazı zorluklar barındırıyordu. Daha önce manuel olarak gerçekleştirilen süreçleri otomatikleştirmekle kalmayıp, montaj hattındaki lojistik konseptlerini de otomatikleştirirken, döngü süresini korumak istiyorduk.”

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Eugster/Frismag AG, çözüm için güvenilir sistem entegratörüne başvurdu. Bu şirket, son sekiz yıldır FANUC ile çok çeşitli endüstriyel otomasyon projelerinde çalışıyordu. Kahve değirmeni montaj hattı için, FANUC LR Mate 200𝑖D/7L uzun kollu ancak kompakt endüstriyel robotların en uygun çözüm olacağına karar verildi. Şirket, bu robotların esneklik, hassasiyet ve hız açısından diğer aktüatör sistemlerine göre üstünlüğünü tespit etti.


Romanshorn'da, 14 adet LR Mate FANUC robotu artık 8 saniyeden daha kısa sürede tamamen otomatik olarak eksiksiz bir elektromekanik kahve değirmeni modülü monte ediyor. Sonuç olarak, Eugster/Frismag AG verimliliğini ve kapasitesini önemli ölçüde artırdı.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Plansız duruş sürelerini en aza indirmek ve ekipman kullanılabilirliğini maksimize etmek için montaj hattı, FANUC ZDT endüstriyel IoT çözümünden de yararlanır. ZDT, robot sağlığını izlemek, olası sorunları belirlemek ve beklenmedik duruş sürelerini önlemek için tahmine dayalı analitik kullanır, sonuçta üretim verimini maksimize eder ve bakımı optimize eder.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Referans alıntısı

Stefan Lorch

Eugster'de Üretim Mühendisliği Başkanı

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.