Skip to main content
Akım Metal - SMB

CNC Torna Tezgahı Üreticisi FANUC ile Üretimin Kontrolünü Ele Alıyor

Giderek karmaşıklaşan mühendislik bileşenlerinin dünyasında, takım tezgahları her zamankinden daha fazla yetenek ve işlev gerektiriyor. İşleme endüstrisinin temel direği olan mütevazı torna tezgahı buna bir örnektir. Türkiye merkezli Akim Metal'in SMB markası, bugün servo kontrollü çift taretli torna tezgahları, programlanabilir sabit dayanaklar, canlı takımlar, programlanabilir punta ve entegre otomasyon üretiyor. Daha yüksek bileşen kalitesi, tekrarlanabilirlik ve üretkenlik arayışında optimum proses kontrolü sağlamak için şirket, FANUC CNC sistemlerinden yararlanıyor.
How to produce Advanced Technology

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Modern SMB CNC torna tezgahı kullanıcıları, yüzey ve dış çap tornalama gibi geleneksel yeteneklerden çok daha fazlasına ihtiyaç duyar. Günümüzün performansa aç makine atölyeleri için torna tezgahı tek bir kurulumda ne kadar çok işlemi tamamlayabilirse o kadar iyidir. SMB, bu talebi karşılamak için amiral gemisi TT850 ve TT550 serisi çift taretli torna tezgahları gibi temel ürünler sunmaktadır. Bununla birlikte, hassas proses kontrolü hayati önem taşır.

























Bu temel CNC sistemi tornalama uygulamalarına göre uyarlanmıştır ve torna tezgahı işlevselliğini en iyi şekilde geliştirir. Akim Metal SMB, FANUC motor teknolojisinin kalitesi ve güvenilirliğinin yanı sıra FANUC'un otomasyon çözümü ve kapsamlı bilgi birikiminden de yararlanır.

Sonuç

FANUC teknolojisi ile SMB torna tezgahı müşterileri, konik tornalama, delik delme, pah kırma, kanal açma, profil tornalama, diş açma, kılavuz çekme ve kalıp çekme gibi ek işlemleri hızlı, güvenilir, yüksek oranda tekrarlanabilir ve hassas bir şekilde gerçekleştirebilir. İki tareti bağımsız olarak yöneten FANUC kontrolünün sunduğu çift yol özelliği sayesinde eksantrik parçalar da sorun teşkil etmez. Basitçe söylemek gerekirse, SMB çift taretli torna tezgahı kullanıcıları daha kısa sürede daha fazla iş tamamlayabilmektedir.

Akım Metal Hakkında

Akım Metal SMB, otomotiv, beyaz eşya, endüstriyel motor ve havacılık gibi sektörler için torna tezgahı üreticisi olarak 50 yılı aşkın bir deneyime sahiptir. İstanbul merkezli şirket, müşterilerine yüksek teknolojili çözümler sunmak için entegre otomasyon sistemlerine sahip CNC torna tezgahları üretmektedir. Kalite, maliyet ve teslimat olmak üzere üç ilke, müşteri odaklı yaklaşımının temelini oluşturmaktadır. Akım Metal SMB, ISO 9001, ISO/TS 16949 ve ISO 14001 akreditasyonlarına sahiptir.

AKIM METAL HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

FANUC CNC Torna Tezgahı İşlevselliğinin Optimum Şekilde Geliştirilmesini Sağlar

Akım Metal SMB, bilgi ve deneyimini müşterilerine entegrasyon otomasyona sahip yüksek teknolojili CNC torna tezgahları sunmak için kullanıyor. Güçlü bir işmili / spindle, programlanabilir sabit dayanak, servo kontrollü taretler, programlanabilir punta ve isteğe bağlı canlı takımlar içeren çift taretli TT850C ve TT550C serileri buna iyi bir örnektir. Bu gelişmiş makineleri kontrol etmek için şirket FANUC CNC sistemlerine güveniyor.

"Ar-Ge ekibimiz, müşterilerimizin FANUC tarafından sunulan istikrarlı ve güvenilir kontrol altyapısından tam olarak yararlanabilmesini sağlamak için FANUC ile yakın işbirliği içinde çalışıyor," diyor Akım Metal Genel Müdürü Ali Fazıl Böyet. FANUC'un 0𝑖-TF Plus CNC'si ve üstün motor teknolojisi gibi çözümler sayesinde SMB torna tezgahı kullanıcıları alın tornalama, dış çap tornalama, konik tornalama, delik delme, pah kırma, kanal açma, profil tornalama, diş açma, kılavuz çekme ve kalıp çekme gibi işlemleri hızlı, yüksek oranda tekrarlanabilir ve doğru bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Özellikle müşterilerimiz, motor krank milleri gibi eksantrik parçaların üretiminde yüksek hassasiyet elde etmek istediklerinde FANUC kontrollerinin üstün performansından yararlanıyor.

Referans alıntısı

Ali Fazıl Böyet

Genel Müdür

FANUC 0𝑖-TF Plus tarafından sunulan çift yol özelliği ile kullanıcılar iki tareti bağımsız olarak yönetme becerisi kazanır. Bu işlev, çok eksenli ve karmaşık işleme süreçlerinde üstün verimliliğin yanı sıra hızlı döngü süreleri sağlar. Sonuç olarak, kullanıcılar daha kısa sürede daha fazla siparişi tamamlayabilirler.

Ancak CNC sistemleri, Akim Metal SMB'ye sunulan teklifin yalnızca bir parçasıdır. Makine üreticisi, FANUC'un otomasyon çözümüyle müşterilerinin sorunsuz robot entegrasyonundan, takım değiştirme sistemlerinden ve otomatik yükleme/boşaltmadan yararlanmasını sağlarken Endüstri 4.0 ile uyumlu iletişim protokolleri aracılığıyla tesis içi dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunabilir.

 

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

"FANUC ile olan güçlü işbirlikçi ilişkimiz sayesinde, en yeni otomasyon ve CNC teknolojilerini üretim süreçlerimize entegrasyon yaparak, yüksek performanslı, güvenilir makineler üretmeye devam ediyoruz" diyor. Aynı zamanda, Türkiye'deki FANUC servis ve mühendislik ekibiyle yakın çalışmamız, verimli üretim süreçlerimizin kesintisiz devam etmesini sağlıyor. Akım Metal SMB, FANUC teknolojileri ile şirketin üretimini geleceğe taşıdığını, otomasyon özellikli ve dijital dönüşüm odaklı makine ile sektörde fark yarattığını söylüyor.

 

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Yüksek hassasiyet, kalite ve verimliliği bir araya getiren FANUC ile işbirliğimizin gelecekteki üretim teknolojilerine önemli katkılar sağlamaya devam edeceğine inanıyoruz" diyen Ali Fazıl Böyet sözlerini şöyle tamamladı:

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin