FANUC ER-4𝑖A6 eksenli mekanik üniteYük kapasitesi: 4 kgMenzil: 550 mmR-30𝑖B Mate Plus Kontrol Cihazı𝑖Dokunmatik ekranlı kumanda paneli𝑖RVision entegre görüntülemeRobot kolunda 6 dijital giriş / 2 dijital çıkışKontrolörde 20 dijital giriş / 20 dijital çıkış2 x Ethernet bağlantı noktasıRobot kolunda 2 x çift hava solenoidi (hava beslemesi dahil değildir)
Güçlü anodize alüminyum çerçeveKolay taşıma için tekerlekler ve stabilite için ayaklarıStandart 230 V fişli 10 m güç kablosuGüvenlik anahtarlı kolay erişim kapısıRobota önceden monte edilmiş elektrikli tutucuMonte edilmiş ve kalibre edilmiş kameraNaylon Solitaire tahtası ve parçalarıKolay özelleştirme için oluklu alüminyum çalışma yüzeyi
2 x 10 Base-T veya 100 Base-TX arabirimleriStandart olarak Ethernet yazılım desteği:
- Robot Durumu, Program/Değişkenler / Tanılama web arabirimi üzerinden kullanılabilir
- 𝑖RVision ve 𝑖Pendant uzak arabirim
İsteğe bağlı ek arabirimler, örneğin Profinet kullanılabilir
𝑖RVision ve Dual Check Safety dahil, tüm kaynak koduyla birlikte çalışmaya hazır Solitaire uygulamasıRobot, 𝑖RVision ve DCS için tam çalışma kurulumu ve kalibrasyon talimatlarıAlıştırmalar içeren eğitim materyalleri
Öğrencilere robot kullanmayı öğretmek için eğitmenlerin bilmesi gereken her şeyFANUC Akademi'nin geniş erişim ağı sayesinde eğitmenler için kapsamlı eğitim programları
ROBOGUIDE akademik versiyon simülasyon yazılımıTekli veya Sunucu lisansları mevcuttur
İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını maksimize etmek için.