FANUC CORPORATION è orgogliosa di annunciare di aver ottenuto per la prima volta il rating Platinum per la sostenibilità da EcoVadis, raggiungendo un punteggio di 82/100 e guadagnandosi una posizione tra i primi 1% di oltre 150.000 aziende valutate a livello globale. Questo prestigioso riconoscimento sottolinea l'impegno incrollabile di FANUC verso una condotta aziendale responsabile e un'innovazione sostenibile.
EcoVadis, una piattaforma di valutazione della sostenibilità leader a livello mondiale, valuta le organizzazioni in quattro aree chiave di prestazioni:
Queste valutazioni sono condotte utilizzando standard riconosciuti a livello internazionale, tra cui il Global Compact delle Nazioni Unite, le convenzioni ILO e la norma ISO 26000.
La valutazione Platinum è una pietra miliare significativa per FANUC, che evidenzia i suoi progressi nell'integrazione della sostenibilità in ogni aspetto della sua attività, dalle pratiche di produzione ad alta efficienza energetica alla gestione etica della catena di fornitura.
Oltre al riconoscimento EcoVadis, gli sforzi di FANUC per la sostenibilità hanno ricevuto altri importanti riconoscimenti:
Questi risultati riflettono la strategia di FANUC di fornire valore a lungo termine attraverso tecnologie avanzate, tecnologia avanzata, la tutela dell'ambiente e le pratiche etiche, guadagnandosi la fiducia di clienti, partner e comunità in tutto il mondo.
Nel momento in cui FANUC continua ad essere leader nel campo dell'automazione di fabbrica, rimane impegnata a promuovere un futuro più sostenibile e responsabile.