M-10iD/12 élelmiszeripari minőségben



Az M-10iD/12 élelmiszeripari robotot olyan élelmiszeripari felhasználók számára tervezték, akik nagy sebességű és nagy teherbírású robotokat igényelnek. Az összes tengely élelmiszeripari minőségű olajozással, rozsdamentes acél csuklókarimákkal és motorburkolatokkal, korrózióálló kötőelemekkel, fehér epoxifestéssel, valamint erős por és folyadék elleni védelemmel rendelkezik.

ROBOTTENGELYEK

6

KINYÚLÁS

1441 mm

TEHERBÍRÁS

12 kg

ADATLAP LETÖLTÉSE

R-30iB Plus vezérlő FANUC robotokhoz

  • rugalmasabb megjelenés
  • továbbfejlesztett kezelőfelület az új iHMI-vel
  • telepítési útmutatók a programozáshoz
  • megnövelt memória (DRAM 1 GB, 256 MB-tól) a nagyobb termelékenységért
Tudjon meg többet a robotvezérlőről

Végtelen lehetőségek

Hozzon ki még többet az ipari robotjából testre szabott FANUC tartozékokkal és szoftverekkel, mint a SpotTool, az iRVision és a Dual Check Safety (DCS). Tegye okosabbá a robotját, hogy önmaga javításával növelje a termelékenységét az egyedi Learning Vibration Control útján.

Intelligencia

Fedezze fel a FANUC okos látó funkcióit.

Kényelem

Nagyobb kényelem iPendant érintéssel.

Interfész

Ismerje meg a fejlett technológia új nemzedékét az új FANUC R-30iB vezérlővel


Mozgások

Keresse meg a mozgásokat javító célra orientált megoldásokat.

Biztonság

Az intelligens biztonsági funkciókkal területet és pénzt takarít meg.