M-800iA/60

Kiváló pályakövetés nagy pontosságot igénylő alkalmazásokhoz

A jellemzők egyedülálló kombinációja lehetővé teszi a gyártók számára, hogy jelentősen növeljék a lézervágás és a hegesztés és általában az igen nagy pontosságot igénylő eljárások minőségét. Különösen az autó- és a repülőgépiparban, ahol a pontossági követelmények folyamatosan növekednek, az M-800iA/60 kiemelkedő precizitást nyújt anélkül, hogy lassítaná a termelési folyamatot.

ROBOTTENGELYEK

6

KINYÚLÁS

2040 mm

TEHERBÍRÁS

60 kg

SZÓRÓLAP LETÖLTÉSE

R-30iB Plus vezérlő FANUC robotokhoz

  • rugalmasabb megjelenés
  • továbbfejlesztett kezelőfelület az új iHMI-vel
  • telepítési útmutatók a programozáshoz
  • megnövelt memória (DRAM 1 GB, 256 MB-tól) a nagyobb termelékenységért
Tudjon meg többet a robotvezérlőről

Végtelen lehetőségek

Hozzon ki még többet az ipari robotjából testre szabott FANUC tartozékokkal és szoftverekkel, mint a SpotTool, az iRVision és a Dual Check Safety (DCS). Tegye okosabbá a robotját, hogy önmaga javításával növelje a termelékenységét az egyedi Learning Vibration Control útján.

Intelligencia

Fedezze fel a FANUC okos látó funkcióit.

Kényelem

Nagyobb kényelem iPendant érintéssel.

Interfész

Ismerje meg a fejlett technológia új nemzedékét az új FANUC R-30iB vezérlővel


Mozgások

Keresse meg a mozgásokat javító célra orientált megoldásokat.

Biztonság

Az intelligens biztonsági funkciókkal területet és pénzt takarít meg.