Gyors, tiszta és teljesen zárt
A FANUC M-20iB/25C robotot speciális fehér festék fedi, utalva a tisztítószerekkel szembeni ellenállására. Naponkénti lemosást igénylő, tiszta levegőjű terekben alkalmazható, például a másodlagos élelmiszer-feldolgozásban, valamint az orvostechnikai, optikai, gyógyszer- és elektronikai iparban. Az M-20iB sorozaton alapuló modell az ilyen igényes környezetek szabványkövetelményei (standard IP67 védettség) teljesítésének szándékával készült, úgy, hogy a robotsebesség és az ismételhetőség szempontjai se sérüljenek. A tisztatéri robot karcsú és teljesen szigetelt, igen rugalmas, sokoldalú, és szűk cellákhoz is alkalmas. Az M-20iB/25C robot elérheti az ISO 5 tisztatér-besorolást.