P-1000iA

Rugalmas héttengelyes festőrobot

A P-1000iA egy egyedülálló festőrobot hét integrált tengellyel. Optimálisan elhelyezett karja számos belső és külső festékprogramhoz alkalmas. A kiegyensúlyozott karhosszúság kiváló közeli és távoli elérést biztosít, és a teherbírásával együtt a robot számos rotációs porlasztót és szórópisztolyt támogat.

ROBOTTENGELY

7

KINYÚLÁS

2848mm

TEHERBÍRÁS

15kg

Adatlap letöltése

R-30iB vezérlő FANUC robotokhoz

  • kompakt és rakatolható
  • extra intelligens iPendant Touch
  • maximalizált energiamegtakarítás
  • magas termelékenység
TUDNIVALÓK A FANUC ROBOTVEZÉRLŐKRŐL

Végtelen lehetőségek

Hozzon ki még többet az ipari robotjából testre szabott FANUC tartozékokkal és szoftverekkel, mint a SpotTool, az iRVision és a Dual Check Safety (DCS). Tegye okosabbá a robotját, hogy önmaga javításával növelje a termelékenységét az egyedi Learning Vibration Control útján.

Intelligencia

Fedezze fel a FANUC okos látó funkcióit.

Kényelem

Nagyobb kényelem iPendant érintéssel.

Interfész

Ismerje meg a fejlett technológia új nemzedékét az új FANUC R-30iB vezérlővel


Mozgások

Keresse meg a mozgásokat javító célra orientált megoldásokat.

Biztonság

Az intelligens biztonsági funkciókkal területet és pénzt takarít meg.