A FANUC bemutatja az iHMI-kijelzők termékcsaládjának legújabb tagját: a 21,5”-es széles LCD-képernyővel felszerelt új FANUC PANEL iH Pro-t. A nagy Full-HD kijelzőn egyszerre több információ könnyen megjeleníthető a kijelzőn. A kezelők a kézikönyvet és a műveleti képernyőt egy időben jeleníthetik meg a kijelzőn, így kényelmesen, a képernyők közötti váltás nélkül kaphatják meg a szükséges információkat. A nagy teljesítményű Intel Core i5 processzor több szoftver egyidejű futtatását teszi lehetővé a PANEL iH Pro-n, mint például a kifinomult 3D szimulációk. A részprogramok könnyen, megmunkálás nélkül ellenőrizhetők és javíthatók.
A széles LCD-képernyővel felszerelt új FANUC PANEL iH Pro az álló és a fekvő tájolást is támogatja. Az álló tájolással a virtuális billentyűzet és a vezérlőpanel a műveleti képernyő alá rendezhető. A hardver billentyűzet és vezérlőpanel mellőzhető, így csökken a részek száma. A FANUC PANEL iH Pro precíz kapacitív érintőképernyővel van felszerelve, amely kiválóan használható, és okostelefonhoz hasonló intuitív használatot tesz lehetővé.