Sajtóközlemény
2016.január 21
Echternach, Luxembourg – 2016 folyamán a FANUC egy új kollaboratív robotot fog bemutatni 7 kg-os teherbírással. Épp úgy, mint a vállalat korábbi kollaboratív robotja, a CR35-iA esetében, a robot alapját egy már bevált modell adja. Akkor 2015-ös Európai bemutatkozásakor az M-20iA/35M robotot fejlesztették tovább, míg a legújabb ilyen robot, a CR-7iA felépítése szerkezetileg a népszerű LR Mate szérián alapszik majd (LR Mate 200iD).
Az érdeklődőknek már 2016 elején lehetősége nyílik, hogy találkozzanak a prototípussal. A FANUC számos kiállításon bemutatja az új robotot Európa szerte, például a TechniShow-n (Hollandia) márciusban, az Industrie fair-en (Franciaország) áprilisban, a MACH Show-n (Anglia) áprilisban, és az Automatica kiállításon (Németország) Júniusban.
Az ipari automatizálás kezdetén a fő cél a nehéz alkatrészek veszélyes és monoton mozgatásának robotizálása volt, védőkerítésekkel óvva a kezelőket a robotok környezetében. A kollaboratív robotok megjelenésével és a beépített biztonsági funkcióikkal nincs többé szükség ezekre a korlátokra, és az emberi kezelő kéz a kézben tud dolgozni robot társával. A kimerítő rutinfeladatok végzése nem ergonomikus munkakörnyezetben, különböző manipulációs műveletekkel ideális környezet lesz a CR-7iA-nak, ahol a robot és ember harmóniában, egymást segítve tud majd dolgozni.
A korábbi, CR-35iA modell megjelenése nagy figyelmet irányított a technológiára különböző iparágakban, hiszen a robot segíti olyan feladatok automatizálását, ahol az emberi munka flexibilitása is elengedhetetlen, emellett azonban tekintélyes súlyokkal is kell dolgozniuk. Az új CR-7iA robot bejelentése a fejlesztési irány létjogosultságát is bizonyítja, egyben pedig a FANUC elkötelezettségét, hogy minden iparág és munkafolyamat számára biztosítsa a hozzá leginkább alkalmas robot technikát.