A világ legerősebb robotjának bemutatása

Az új M-2000iA/2300 az erőt a rugalmassággal ötvözi

Sziklaszilárd munkavégzési távolság

Az M-2000iA/2300 szupererős csuklója és 6 tengelye azt jelenti, hogy nagyon nehéz tárgyakat tud mozgatni és elhelyezni igen nagy pontossággal. Ez kiváló és rugalmas alternatívájává teszi a daruknak és csörlőknek.

 

Rugalmas automatizálás

Az M-2000iA/2300 megnövelt emelési képessége és IP67 védettségű csuklója nagyobb sokoldalúságot kínál a gyártók számára. A szokványos megoldásokkal összehasonlítva a robot alacsonyabb üzemeltetési költségeket és jobb ciklusidőket kínál, és csökkenti a gyártási anyagok károsodásának veszélyét.

 

Az ész és az erő találkozása

A FANUC új R-30iB vezérlőjével és egy intelligens vizuális érzékelőrendszerrel összekapcsolva az M-2000iA/2300 nemcsak felemel és a megfelelő helyzetbe állít nagyon nehéz tárgyakat, de azonosítani és megkeresni is képes őket.