Diseñados expresamente para la soldadura por arco
Los robots de la serie Arc Mate se han diseñado expresamente para aplicaciones de soldadura por arco. Son el resultado de años de experiencia en robótica y soldadura. Con una carga útil de hasta 20 kg y un alcance de hasta 2,0 m, esta serie es adecuada para gran diversidad de aplicaciones de corte y de soldadura convencional, por arco o láser. Existen distintos modelos disponibles para satisfacer exigencias muy diferentes, todos ellos suministrados con diversas herramientas para incrementar su versatilidad y contribuir a aumentar la eficiencia de los procesos.