Robot SCARA SR-6iA



El robot FANUC SR-6iA es una gran elección para el ensamblaje, operaciones de pick&place y aplicaciones de inspección y embalaje que requieren una capacidad de carga de hasta 6 kg. El SR-6iA ofrece velocidad y precisión en un área de 360°, ocupando poco espacio. El diseño ligero de su pedestal y los servicios integrados minimizan el riesgo de interferencias con los dispositivos periféricos.

Nº DE EJES

4

ALCANCE

650 mm

CAPACIDAD DE CARGA

6 kg



Descargar folleto

¿Necesita menos capacidad de carga?

Descubra FANUC SR-3iA

  • Capacidad de carga: 3 kg
  • Alcance: 400 mm
  • Recorrido: 200 mm
     
Más información