La capacidad del nuevo FANUC C3000i-MODEL C (C3000i-C) para cortar chapa metálica delgada es excelente, gracias a la calidad superior de su haz y su modo de estabilización del haz. Esta nueva línea de la gama de láser FANUC se controla con el CNC de la serie 30i/31i-LB, el cual mejora el control del oscilador de alta velocidad y reduce el consumo de energía.
Su función de reinicio en caso de corte de energía (también una característica nueva), permite una alta tasa de utilización por un reinicio rápido si se produce un fallo en el suministro eléctrico.
Las dimensiones del LASER C3000i-C son las mismas que las del LASER C2000i-C y la posición de apertura del haz es la misma que la del LASER C4000i-C.
El LASER C3000i-C también ofrece otras ventajas, como:
- Láser de CO2 de tipo de flujo rápido de gas axial con excitación por radio frecuencia RF.
- Producto altamente eficiente, compacto y ligero.
- Rendimiento superior de corte de chapa metálica gracias a la excelente calidad y estabilidad del haz.
- Rendimiento de corte versátil para metal delgado y grueso.
- Rendimiento de corte mejorado gracias a su función de control de salida reducida del láser e impulsos de alta frecuencia.
- Reducción del consumo energético gracias a su función de ahorro energético.