FANUC tiene el orgullo de presentar el robot más fuerte disponible en el mercado. El
M-2000iA/1700L
desafía la gravedad e incluso el propio concepto de automatización. Con su capacidad de carga de 1,7 t y un alcance horizontal de 4.683mm, ofrece la máxima flexibilidad en operaciones con objetos grandes y pesados. Este robot, capaz de elevar y posicionar sin esfuerzo una carrocería de coche completa dentro de su espaciosa área de trabajo, se ha diseñado para mejorar el flujo de trabajo, aumentar la eficiencia y reducir sus costes de automatización.
- Máximo alcance
El M-2000iA/1700L hace gala de un alcance vertical de nada menos que 6,2m. Combinada con su fuerte muñeca IP67 protegida, esta espaciosa área de trabajo convierte al 1700L en la opción idónea para operaciones que requieren la máxima libertad de funcionamiento.
- Alta flexibilidad
La capacidad de carga reforzada de este modelo lo convierte en la opción idónea para aumentar la flexibilidad de las operaciones de manipulación de materiales pesados. La automatización de estos aspectos permite disminuir los costes de funcionamiento, mejorar los tiempos de ciclo y reducir drásticamente el riesgo de deteriorar los materiales de producción.
- Agilidad y capacidad de carga
Al combinar un alcance extenso con la flexibilidad de sus seis ejes, el M-2000iA/1700L es capaz de mover y colocar objetos en una amplia área de trabajo definida con un grado de precisión muy alto.
Amplíe sus límites de automatización con el M-2000iA/1700L