Su elevada capacidad de carga y la inercia de la muñeca, convierten al robot Scara SR-12iA de FANUC en una opción efectiva y rentable para una amplia variedad de industrias
FANUC ha presentado el tercer modelo de su línea de robots SCARA: el SR-12iA. Este robot ofrece una capacidad de carga de 12 kg, su inercia de muñeca es de 0.30 kgm2 y presenta una arquitectura pequeña lo que abre nuevas posibilidades en aplicaciones de ensamblaje y embalaje. Este modelo también estará disponible en versión Water proof.
Pequeño y ligero, el SR-12iA es fácil de integrar en cualquier línea de ensamblaje. Su superficie de 280 x 364mm, un peso de 53 kg y el alcance de 900mm, aseguran la máxima eficiencia en términos de espacio y rango de movimiento sin comprometer el rendimiento. Su capacidad de carga e inercia permiten utilizar pinzas más grandes lo que conlleva la posibilidad de ensamblar piezas de mayor volumen.
El SR-12iA aporta una fuerza de empuje máxima de 250 N a la mesa, lo que lo hace ideal para aplicaciones de manipulación de paneles solares o paquetes de baterías. A pesar de su volumen, el SR-12iA cumple con todos los requisitos de ensamblado de alta velocidad, garantizando un alto rendimiento.
Sin embargo, este robot también puede implementarse más allá de las aplicaciones habituales. Sus características lo convierten en una buena alternativa para aplicaciones de embalaje. En comparación con los robots habituales que se utilizan en líneas de embalaje, el SR-12iA es más pequeño y rentable lo que permite a las empresas automatizar sus aplicaciones de embalaje de forma más económica.
“Si bien a menudo hay aplicaciones que requieren un robot tradicional de seis ejes, las aplicaciones simples de embalaje muchas veces no requieren reorientación", dice Thomas Schneider, Manager de Producto de Robótica en FANUC Europe GmbH. "Para estos escenarios, un robot SCARA con una capacidad de carga de 12 kg es suficiente". Para las empresas con diversas necesidades de embalaje, el SR-12iA puede ser, por lo tanto, una alternativa práctica y económica para sus líneas de embalaje.
Al igual que los otros modelos SCARA de FANUC, el SR-12iA integra el software y las funciones más avanzadas de FANUC. Viene con el Controlador R-30iB Compact Plus e integra el sistema de visión iRVision®, el software iRPickTool®, Conveyor Tracking, conectividad mediante bus de campo, la seguridad integrada y la mayoría de las otras opciones de software. Para facilitar la configuración y programación del robot integra el nuevo SCARA iRProgrammer de FANUC. Esta interfaz de software se ejecuta en tablets o PC y se puede acceder fácilmente a través de un navegador web. Además, gracias a nuestro software de simulación ROBOGUIDE® podrá estudiar las aplicaciones offline para una instalación óptima.
Sobre FANUC
FANUC Corporation es uno de los líderes mundiales en automatización de fábricas para CNCs, robots y maquinaria de producción (ROBODRILL, ROBOCUT, ROBOSHOT y ROBONANO). Desde 1956, FANUC es pionera en el desarrollo de máquinas de control numérico en la industria de la automatización. Con más de 264 subsidiarias en todo el mundo y más de 7.000 empleados, FANUC ofrece una red global de ventas, soporte técnico, investigación y desarrollo, logística y servicio al cliente.
FANUC Iberia está presente en España y Portugal con oficinas en Castelldefels (Barcelona), Elgoibar (Gipuzkoa), Madrid y Oporto.
Para más información:
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fanuciberia/
Facebook: https://www.facebook.com/FANUCIberia/
Phone: +34 902 13 35 35
Email: info@fanuc.es
Home: www.fanuc.es