PRESS RELEASE
Septiembre 2016
Echternach - Es un orgullo para FANUC anunciar el lanzamiento de la nueva generación de centros de mecanizado FANUC ROBODRILL.
La nueva serie de ROBODRILL α-DiB, que tomará el relevo de nuestra exitosa serie de α-DiA, presenta una variedad de mejoras y nuevas características. El cambio más importante es la introducción de máquinas Advanced.
Con la nueva serie, ofrecemos dos modelos: Estándar y Advanced en los tamaños conocidos (S, M, L) por lo que hay seis modelos de ROBODRILL para satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes.
Tanto los modelos Estándar como los Advanced tienen un panel de operador equipado con nuestro nuevo iHMI para que resulten fáciles de utilizar. El Software de Gestión 'Robodrill-Linki' permite monitorizar constantemente el estado de la máquina, proporcionando resultados de la operación a medida que ocurren. La monitorización automática de la máquina mantiene los tiempos de parada al mínimo.
En línea con nuestra filosofía, los nuevos modelos de FANUC ROBODRILL se pueden automatizar fácilmente con robots FANUC. Nuestro paquete ‘Quick & Simple Start-up Package’ simplifica la automatización de ROBODRILL con un robot FANUC lo que supone un ahorro de tiempo y dinero.
Hemos reducido el tiempo de ciclo mediante el uso de nuevas funciones inteligentes para la marcha rápida y el cambio de herramientas. Además, los nuevos centros de mecanizado han sido diseñados para facilitar el mantenimiento, gracias a una Guía de mantenimiento preventivo mejorada.
A partir de 2017, todos los modelos podrán ser equipados con la nueva mesa giratoria DDRiB o DDR-TiB trunnion con un tiempo de indexación de 0,55 segundos (una reducción de 0,3 segundos) y un tiempo de bloqueo muy rápido. El par de freno se ha aumentado a 700N-m.
Nuestros modelos ROBODRILL α-Dib Advanced ofrecen las siguientes mejoras técnicas adicionales.
Un recorrido de 400mm en el eje Z para la fabricación de piezas más grandes, reduciendo la interferencia entre las herramientas y la pieza.
Se ha instalado un motor servo adicional en la torreta para reducir el tiempo de cambio de herramienta a 0,7 segundos (2 segundos menos que la versión Estándar) para ciclos de tiempo más rápidos y una mayor productividad.
Los modelos Advanced aceptan herramientas más grandes de hasta 4 kg.
Los modelos Estándar de la serie α-DiB estarán disponibles para los clientes europeos desde otoño de 2016. Los modelos Advanced estarán disponibles a principios de 2017.