Destreza encapsulada
El NUEVO M-20iB/25 contiene la velocidad y flexibilidad de la serie M-20 de 6 ejes de FANUC en un exterior cerrado. Los motores, los ejes y los cables van encapsulados para proporcionar la máxima protección en todo tipo de entornos adversos, mojados y sucios.
Mayor capacidad de carga
Con una capacidad de carga de 25 kg, el M-20iB/25 es el robot más fuerte de la gama M-20. Su brazo superior hueco y ligero, integrado con la tecnología servo avanzada, garantiza tiempos de ciclo breves y mejora el rendimiento.
Tecnología de brazo estrecho
Para ampliar el abanico de aplicaciones potenciales, el NUEVO M-20iB/25 se suministra con un brazo estrecho que mejora su operabilidad. Además, resulta más fácil de usar porque la interfaz de usuario va integrada en el brazo del robot.