AGFRA
Les robots FANUC automatisent un processus automobile précis
Les applications automobiles comptent parmi les tâches d'automatisation les plus exigeantes de toute l'industrie. Bien sûr, des vitesses d'axe rapides et une productivité élevée sont des paramètres clés, mais dans ce projet particulier, la précision et la répétabilité figuraient également en tête de liste des priorités. Face à ces exigences, ce sont les robots industriels FANUC qui se sont montrés à la hauteur.
Partager
Les robots industriels FANUC M-20𝑖D/25 offrent une conception rigide pour une haute répétabilité.
Faible encombrement grâce au bras et au poignet compacts du robot.
Les robots FANUC offrent une dynamique de travail élevée qui permet de réduire les délais d'exécution.
Excellente assistance et conseils techniques de la part de FANUC.
S'inspirer
Sélectionnez d'autres options ici
Études de cas
Applications
Industries
Études de cas FANUC
Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.
Assemblage
Automatisez les processus d'assemblage avec des robots pour obtenir des avantages significatifs par rapport aux méthodes manuelles. Assurer une précision et une cohérence inégalées, en réduisant les erreurs et en garantissant une production de haute qualité. Augmenter la vitesse de production en permettant un fonctionnement continu sans fatigue, ce qui accroît le rendement. Améliorer l'efficacité, la qualité et la sécurité, faisant de l'automatisation un investissement stratégique pour toute opération de fabrication.
Soudage par points
Garantissez des soudures de haute qualité et améliorez votre productivité grâce aux robots de soudage par points. Intégrez-les en tant que composant essentiel des processus de fabrication modernes pour obtenir des performances fiables et constantes. Garantissez une qualité de soudure constante, réduisez le temps de production et minimisez les erreurs humaines. Réduisez les coûts de main-d'œuvre, diminuez le gaspillage de matériaux et permettez un fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin d'améliorer l'efficacité globale de la fabrication.
Robotique et automatisation pour l'industrie automobile
L'excellence automobile : Les solutions d'automatisation polyvalentes de FANUC.