FAMAR
Le cobot de FANUC apporte de la flexibilité aux opérations de tournage vertical
Famar, constructeur italien de tours verticaux, a intégré un système de prélèvement en bacs réalisé par un robot collaboratif FANUC (cobot) dans sa machine Ciao 6 récemment mise au point. Le système facilite la reconnaissance, le prélèvement en bacs et la manipulation des pièces vers et depuis le convoyeur de la machine, ce qui rend l'application flexible et adaptable à différents composants.
ManutentionTournage CNCRobotique et automatisation pour l'industrie automobileUsinage complexe pour l'industrie automobile
Partager
FANUC CRX-10𝑖Un cobot offre des mouvements hautement fonctionnels.
La CNC FANUC 0𝑖-TF réduit les temps de cycle des tours et améliore la finition des surfaces.
IHM entièrement personnalisable grâce à l'approche système ouverte de FANUC.
Le service mondial de FANUC offre une tranquillité d'esprit aux constructeurs de machines et aux utilisateurs finaux.
S'inspirer
Sélectionnez d'autres options ici
Études de cas
Applications
Industries
Études de cas FANUC
Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.
Manutention
Automatisez la manutention des matériaux avec des robots industriels pour débloquer de nombreux avantages pour votre entreprise. Améliorez considérablement votre efficacité et votre productivité en réduisant le temps et les efforts nécessaires à la manutention manuelle. Laissez les robots fonctionner en continu sans fatigue pour garantir des performances constantes et minimiser les erreurs, ce qui se traduit par un débit plus élevé et des temps de traitement plus rapides.
Robotique et automatisation pour l'industrie automobile
L'excellence automobile : Les solutions d'automatisation polyvalentes de FANUC.
Usinage complexe pour l'industrie automobile
Précision et efficacité dans la fabrication automobile !