Skip to main content
Phytopharm Klęka S.A.

De la palette au produit : Les cobots FANUC améliorent l'emballage des produits pharmaceutiques

Phytopharm Klęka S.A., leader sur le marché des produits à base de plantes pour les produits pharmaceutiques et cosmétiques, a amélioré l'ergonomie, la flexibilité et la fiabilité de l'emballage grâce à l'adoption de deux robots collaboratifs (cobots) de FANUC. En automatisant la palettisation des bouteilles et l'empilage des cartons en collaboration avec ZW Automation, l'entreprise dépasse les estimations initiales de performance des cobots tout en améliorant la sécurité et en réduisant la monotonie des travailleurs. Grâce au logiciel de palettisation de FANUC et à leur fonctionnement intuitif, les cobots permettent de créer un environnement de production plus souple et plus efficace en trois équipes.
CRX cobots (CRX-20iA/L and CRX-25iA) at Phytopharm Klęka S.A. automate bottle de‑palletising and heavy carton palletising, using custom vacuum gripping and FANUC PalletTool® software to streamline and manage operations.

Les clés de la tâche au résultat

 

Tâche

 

Phytopharm Klęka cherchait à améliorer l'ergonomie de l'emballage et à réduire le risque de blessures accidentelles au sein de ses opérations d'emballage pharmaceutique, sans sacrifier le débit. L'automatisation était la réponse évidente, mais les piles de bouteilles variables, les surfaces de palettes inégales et les cartons de produits lourds ont ajouté de la complexité à la proposition. Un autre objectif de Phytopharm était d'obtenir une plus grande flexibilité opérationnelle pour gérer les absences du personnel et maintenir des performances fiables sur un programme exigeant de trois équipes.

Solution

Phytopharm Klęka a exploité les avantages des cobots de la gamme CRX de FANUC pour automatiser la dépalettisation des bouteilles et la palettisation des produits finis. Intégré par ZW Automation, un CRX-20𝑖A/L manipule des piles de bouteilles à l'aide d'une pince à vide personnalisée, tandis qu'un CRX-25𝑖A palettise des cartons de produits lourds. Ce dernier bénéficie du soutien du logiciel PalletTool® de FANUC pour la simplification, la simulation et la gestion des opérations de palettisation.

Résultat

 

Les postes de travail automatisés assurent une manutention efficace, précise et flexible tout en dépassant les objectifs de performance initiaux, atteignant 3,4 paquets par minute en dépalettisation et 8 cartons par minute en empilage. La collaboration en toute sécurité avec les robots, soutenue par des scanners de sécurité intégrés, permet de réduire la pression sur les opérateurs. PalletTool® permet aux opérateurs de créer de nouveaux modèles d'empilage de manière indépendante, sans modifier le programme principal du cobot.

 

À propos de Phytopharm Klęka S.A.

Faisant partie de la holding The Nature Network®, Phytopharm Klęka S.A. est le leader du marché dans le développement et la production de produits pharmaceutiques et cosmétiques d'origine naturelle et à base de plantes. L'entreprise, qui emploie 370 personnes, est également un fabricant contractuel mondial. Fondée en 1949, la société décrit sa mission comme "Inspirée par la nature, alimentée par la science", un clin d'œil approprié au site de production moderne de Phytopharm à Klęka, à environ 50 km au sud de Poznan, en Pologne, qui est conforme à la fois aux normes BPF et aux normes ISO.

EN SAVOIR PLUS SUR Phytopharm Klęka S.A.
Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Phytopharm Klęka fait le choix de la précision et de la flexibilité avec les cobots FANUC

 

"Dans le monde d'aujourd'hui, où les connaissances et l'expertise ont une réelle valeur, nous avons cherché des solutions robotiques qui soutiendraient nos employés dans des activités simples", explique Bartosz Wojtecki, responsable de la production pharmaceutique et de l'entrepôt chez Phytopharm Klęka.

 

Le chef de projet Bartosz Kwiatkowski élargit le propos : "Nous voulions améliorer l'ergonomie du lieu de travail et accroître la flexibilité dans notre département pharmaceutique, notamment en cas d'absence ou de manque de personnel. En outre, nous voulions réduire la monotonie du travail et minimiser le risque de blessures accidentelles, tout cela sans compromettre l'efficacité de la production."

En mettant en place un robot collaboratif à 6 axes (cobot) de la gamme FANUC CRX au début de la ligne d'emballage Romaco de l'entreprise, ZW Automation a automatisé le processus de dépalettisation des bouteilles, tandis qu'en fin de ligne, ils ont installé un second cobot FANUC CRX pour empiler automatiquement les lourds cartons de produits finis.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

 

La palettisation marque la première étape de la ligne de production, donnant le ton général de la fiabilité du processus. L'application présentait plusieurs défis : des hauteurs de piles variables, des poids fluctuants et des surfaces de palettes inégales. Pour répondre à ces exigences, Phytopharm tire parti d'un cobot FANUC CRX-20𝑖A/L offrant une portée de 1 418 mm et une charge utile de 20 kg. Le cobot doit prélever et transférer des emballages de différentes dimensions, dont beaucoup présentent des surfaces délicates, tout en maintenant une précision répétable.

L'intégrateur de systèmes ZW Automation a mis au point un préhenseur dédié équipé de ventouses souples et d'un système de contrôle du vide intégré pour garantir une manutention précise et efficace des produits, sans aucun dommage. Il en résulte un mouvement stable, précis et fluide, avec un débit atteignant 3,4 paquets par minute, dépassant les attentes initiales en matière de performances.

.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

 

La deuxième installation est centrée sur un FANUC CRX-25𝑖A avec une charge utile de 25/30 kg et une portée de 1889/1756 mm pour l'empilage de boîtes présélectionnées de produits finis. Ici, ZW Automation a mis en œuvre le PalletTool® de FANUC, permettant aux opérateurs de générer des modèles d'empilage optimaux et de configurer des intercalaires de protection sans modifier le programme principal du cobot. Cette capacité donne à l'équipe de Phytopharm la liberté d'introduire de nouveaux formats de cartons de manière indépendante, tout en maintenant une production reproductible de 8 cartons par minute. Ce chiffre a une nouvelle fois dépassé les prévisions initiales.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

 

Un trio de scanners protège la cellule de palettisation, ce qui permet à la FANUC CRX-25𝑖A d'empiler des cartons jusqu'à une hauteur de 1,6 m sans protection supplémentaire ni équipement périphérique complexe. Le résultat est un processus automatisé stable et de haute qualité qui préserve un environnement de travail ouvert et accessible.

Le projet répond à deux objectifs stratégiques : l'automatisation ciblée des processus et la création d'un espace de travail sûr et flexible. Avec les cobots de FANUC en leur cœur, les postes de travail sont intuitifs à utiliser, hautement productifs et prennent en charge une planification flexible du travail sur la production en trois équipes de Phytopharma.

.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Avec ces postes de travail automatisés réussis sur notre ligne moderne, nous avons effectivement ouvert la porte au déploiement de cobots FANUC dans d'autres processus chez Phytopharm Klęka.

Devis de témoignages

Bartosz Kwiatkowski

Chef de projet

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.