J. SCHNEEBERGER Maschinen AG
Automatisation modulaire de la CNC et du robot à l'aide d'une plateforme commune
Le fabricant de machines-outils CNC SCHNEEBERGER Maschinen AG a choisi FANUC pour sa réputation mondiale, ses produits durables et son réseau d'assistance. FANUC a fourni une solution complète avec CNC, robots et moteurs, permettant une communication transparente. L'adoption de la dernière CNC 31𝑖-B de FANUC a permis d'améliorer les diagnostics et la qualité de l'affûtage des outils.
Partager
Le contrôle et la commande des systèmes CNC et des robots par le biais d'une plateforme unique simplifient les opérations et améliorent l'efficacité.
Les moteurs linéaires et les moteurs couples de FANUC permettent des mouvements rapides et oscillants pendant le meulage, offrant ainsi une plus grande précision et une meilleure qualité de surface.
Les capacités de diagnostic avancées renforcent la fiabilité des machines et contribuent à réduire les temps d'arrêt.
Le réseau de service mondial de FANUC garantit une assistance constante et la disponibilité des pièces rechange, ce qui est essentiel pour la clientèle mondiale de SCHNEEBERGER.
S'inspirer
Sélectionnez d'autres options ici
Études de cas
Applications
Industries
Études de cas FANUC
Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.
Manutention
Automatisez la manutention des matériaux avec des robots industriels pour débloquer de nombreux avantages pour votre entreprise. Améliorez considérablement votre efficacité et votre productivité en réduisant le temps et les efforts nécessaires à la manutention manuelle. Laissez les robots fonctionner en continu sans fatigue pour garantir des performances constantes et minimiser les erreurs, ce qui se traduit par un débit plus élevé et des temps de traitement plus rapides.
Rectification CNC
La rectification est un processus d'usinage de précision utilisant une meule abrasive comme outil de coupe pour enlever de la matière d'une pièce. Elle permet d'obtenir des finitions fines et des dimensions précises, en particulier sur les matériaux durs. Le processus fait appel à une meule abrasive rotative qui rase la matière pour obtenir la forme et la taille souhaitées. Il est essentiel pour créer des surfaces planes, cylindriques ou coniques dans la fabrication moderne.
Toutes les industries
Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.